Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 17.0 mm |
|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 0.669 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 30.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 1.181 in |
| ความหนา | 3.0 mm |
| ความหนา | 0.118 in |
| ประเภทแหวนรอง | แหวนแบน |
| รูปทรงแหวนรอง | กลม |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
| วัสดุ | PVDF |
| วัสดุเต็ม | โพลีไวนีลไอดีน ฟลูโอไรด์ |