Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 500 - 4999 | 7.814 ฿ |
| 5000 - 19999 | 7.429 ฿ |
| 20000 + | 7.053 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 0.169 in |
|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 4.3 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 18.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 0.709 in |
| ความหนา | 2.0 mm |
| ความหนา | 0.079 in |
| ประเภทแหวนรอง | แหวนอีแปะป้องกันความเสียหาย |
| รูปทรงแหวนรอง | กลม |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุเต็ม | Polyamide 6/6 |