Menu Search

ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.5 mm | 0.492 in; 24.0 mm | 0.945 in; ความหนา 2.5 mm | 0.098 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M12

แหวนรองทรงกลมแบนทำจากโพลีเอไมด์สีธรรมชาติ (PA 66) ใช้เพื่อป้องกันชุดประกอบจากไฟฟ้าและความชื้น PA 66 มีความสมดุลของความแข็งแรงเชิงกลที่ดี พร้อมความทนทานต่อสารเคมีและการขัดสี สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
รหัสรายการ:

1000520000VR

26269 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 2499 1.9096 ฿
2500 - 9999 1.8114 ฿
10000 + 1.7222 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

477.40 ฿

250 x 1.9096 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.5 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 24.0 mm
ความหนา 2.5 mm
ประเภทแหวนรอง แหวนแบน
รูปทรงแหวนรอง กลม
สี ธรรมชาติ
วัสดุ PA
วัสดุเต็ม Polyamide 6/6

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา