Menu Search

ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 19.0 mm | 0.748 in; 30.0 mm | 1.181 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in;

แหวนรองทรงกลมแบนทำจากโพลีเอไมด์สีธรรมชาติ (PA 66) ใช้เพื่อป้องกันชุดประกอบจากไฟฟ้าและความชื้น PA 66 มีความสมดุลของความแข็งแรงเชิงกลที่ดี พร้อมความทนทานต่อสารเคมีและการขัดสี สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
รหัสรายการ:

1007460000VR

87 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 2499 12.403 ฿
2500 - 9999 11.781 ฿
10000 + 11.192 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

3,100.75 ฿

250 x 12.403 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 19.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 30.0 mm
ความหนา 3.0 mm
รูปทรงแหวนรอง กลม
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
วัสดุเต็ม Polyamide 6/6

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา