Menu Search

ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 38.0 mm | 1.496 in; 41.8 mm | 1.646 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in;

จุกป้องกันจุกแบบเกลียว LDPE สีแดงนี้เหมาะกับเกลียว 11⁄16 นิ้ว x 14 UNF และมีหัวจับที่จับได้ง่ายเพื่อการใช้งานและการถอดที่มีประสิทธิภาพ
รหัสรายการ:

1009720000VR

35598 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 2499 4.58 ฿
2500 - 9999 4.348 ฿
10000 + 4.134 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

1,145.00 ฿

250 x 4.58 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 38.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 41.8 mm
ความหนา 3.0 mm
รูปทรงแหวนรอง กลม
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
วัสดุเต็ม Polyamide 6/6

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา