Menu Search

ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 21.0 mm | 0.827 in; 34.0 mm | 1.339 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in;

จุกป้องกันเกลียว LDPE สวมเร็วสีแดงยึดเข้ากับเกลียว M30 x 2 ระบบเมตริกและมีหัวที่จับได้ง่ายเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานและการถอดการผูกเกลียวสั้นๆ ช่วยให้ใส่ได้อย่างรวดเร็วและลดจำนวนรอบการหมุน
รหัสรายการ:

1010750000VR

2588 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 2499 13.489 ฿
2500 - 9999 12.816 ฿
10000 + 12.175 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

3,372.25 ฿

250 x 13.489 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 21.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 34.0 mm
ความหนา 3.0 mm
ประเภทแหวนรอง แหวนแบน
รูปทรงแหวนรอง กลม
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
วัสดุเต็ม Polyamide 6/6

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา