Menu Search

สีดำ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.7 mm | 0.106 in; 6.5 mm | 0.256 in; ความหนา 0.5 mm | 0.02 in;

แหวนรองทรงกลมแบนทำจากโพลีเอไมด์สีดำ (PA 66) ใช้เพื่อป้องกันชุดประกอบจากไฟฟ้าและความชื้น PA 66 มีความสมดุลของความแข็งแรงเชิงกลที่ดี พร้อมความทนทานต่อสารเคมีและการขัดสี สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
รหัสรายการ:

1340106

72558 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 0.807 ฿
10000 - 39999 0.766 ฿
40000 + 0.724 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

807.00 ฿

1000 x 0.807 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.7 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 6.5 mm
ความหนา 0.5 mm
รูปทรงแหวนรอง กลม
สี สีดำ
วัสดุ ไนลอน 6/6
วัสดุเต็ม Polyamide 6/6

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา