Menu Search

ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; 16.0 mm | 0.63 in; ความหนา 1.6 mm | 0.063 in;

แหวนรองทรงกลมแบนทำจากโพลีเอไมด์สีธรรมชาติ (PA 66) ใช้เพื่อป้องกันชุดประกอบจากไฟฟ้าและความชื้น PA 66 มีความสมดุลของความแข็งแรงเชิงกลที่ดี พร้อมความทนทานต่อสารเคมีและการขัดสี สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
รหัสรายการ:

1344054

294690 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 1.777 ฿
10000 - 39999 1.703 ฿
40000 + 1.619 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

1,777.00 ฿

1000 x 1.777 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 16.0 mm
ความหนา 1.6 mm
รูปทรงแหวนรอง กลม
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
วัสดุเต็ม Polyamide 6/6

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา