Menu Search

ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.2 mm | 0.087 in; 5.0 mm | 0.197 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M2

แหวนรองทรงกลมแบนทำจากโพลีเอไมด์สีธรรมชาติ (PA 66) ใช้เพื่อป้องกันชุดประกอบจากไฟฟ้าและความชื้น PA 66 มีความสมดุลของความแข็งแรงเชิงกลที่ดี พร้อมความทนทานต่อสารเคมีและการขัดสี สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
รหัสรายการ:

8042780000VR

1275382 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 7.0672 ฿
10000 - 39999 6.7192 ฿
40000 + 6.3801 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

7,067.20 ฿

1000 x 7.0672 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.2 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 5.0 mm
ความหนา 1.0 mm
ประเภทแหวนรอง แหวนแบน
รูปทรงแหวนรอง กลม
สี ธรรมชาติ
วัสดุ PA
วัสดุเต็ม Polyamide 6/6

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา