Menu Search

แหวนอีแปะ - พลาสติก

มีในสต็อก

แหวนอีแปะใช้ร่วมกับสกรู สลักเกลียว หรือน็อต มีฉนวนกันความร้อน ระยะห่าง และการกระจายการรับน้ำหนักสำหรับชุดประกอบของคุณ มีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย เช่น พอลิเอไมด์ (PA/ไนลอน) โพลีคาร์บอเนต (PC) และ PVDF ซึ่งรองรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและการแพทย์

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
307 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความหนา สั่งซื้อ
1.1466 ฿ - 1.2716 ฿ 360573 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
2.3914 ฿ - 2.6457 ฿ 642 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
5.7108 ฿ - 6.3265 ฿ 329 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
21.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
32.882 ฿ - 36.429 ฿ 269 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
26.0 mm
72.0 mm
5.0 mm
0.4952 ฿ - 0.5488 ฿ 1064 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
6.5095 ฿ - 7.2099 ฿ 257 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
25.0 mm
39.0 mm
4.0 mm
9.8111 ฿ - 10.8729 ฿ 212548 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
1.3608 ฿ - 1.508 ฿ 286641 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
1.0931 ฿ - 1.2136 ฿ 77213 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.4 mm
18.0 mm
2.0 mm
0.7629 ฿ - 0.8477 ฿ 1977 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
5.3 mm
9.0 mm
1.0 mm
83.2311 ฿ - 92.2213 ฿ 71783 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
31.0 mm
50.0 mm
4.0 mm
1.2046 ฿ - 1.3296 ฿ 15023 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.2 mm
22.0 mm
2.0 mm
0.5979 ฿ - 0.6648 ฿ 1038 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
22.7631 ฿ - 25.2214 ฿ 39430 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
17.0 mm
28.0 mm
2.5 mm
0.6737 ฿ - 0.7406 ฿ 509 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
3.4176 ฿ - 3.7834 ฿ 169504 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.2 mm
12.0 mm
3.0 mm
0.7049 ฿ - 0.7808 ฿ 984052 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
2.2 mm
5.5 mm
0.5 mm
0.812 ฿ - 0.8968 ฿ 6 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
5.4833 ฿ - 6.0722 ฿ 21000 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.5 mm
16.5 mm
2.5 mm
1.0172 ฿ - 1.1243 ฿ 40 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
5.3 mm
17.0 mm
1.6 mm
  • จาก 16
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 18.0 mm | 0.709 in; ความหนา 1.6 mm | 0.063 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

1020340000VR

ช่วงราคา
1.2716 ฿ - 1.1466 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
360573 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    18.0 mm
  • ความหนา
    1.6 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.0 mm | 0.512 in; 27.0 mm | 1.063 in; ความหนา 2.5 mm | 0.098 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M12

0040530000VR

ช่วงราคา
2.6457 ฿ - 2.3914 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
642 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    27.0 mm
  • ความหนา
    2.5 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 21.0 mm | 0.827 in; 40.0 mm | 1.575 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M20

0040700000VR

ช่วงราคา
6.3265 ฿ - 5.7108 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
329 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    21.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    40.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 26.0 mm | 1.024 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 72.0 mm | 2.835 in; ความหนา 5.0 mm | 0.197 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M24

1020700000VR

ช่วงราคา
36.429 ฿ - 32.882 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
269 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    26.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    72.0 mm
  • ความหนา
    5.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in; 10.0 mm | 0.394 in; ความหนา 0.8 mm | 0.031 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M4

490617

ช่วงราคา
0.5488 ฿ - 0.4952 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1064 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 25.0 mm | 0.984 in; 39.0 mm | 1.535 in; ความหนา 4.0 mm | 0.157 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M25

1010780000VR

ช่วงราคา
7.2099 ฿ - 6.5095 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
257 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    25.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    39.0 mm
  • ความหนา
    4.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 17.0 mm | 0.669 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 50.0 mm | 1.969 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M16

1020630000VR

ช่วงราคา
10.8729 ฿ - 9.8111 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
212548 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    17.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    50.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.5 mm | 0.413 in; 22.0 mm | 0.866 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M10

0040450000VR

ช่วงราคา
1.508 ฿ - 1.3608 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
286641 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    22.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; 18.0 mm | 0.709 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

032060100001

ช่วงราคา
1.2136 ฿ - 1.0931 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
77213 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    18.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in; 9.0 mm | 0.354 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M5

1010260000VR

ช่วงราคา
0.8477 ฿ - 0.7629 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1977 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 31.0 mm | 1.22 in; 50.0 mm | 1.969 in; ความหนา 4.0 mm | 0.157 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M30

1010800000VR

ช่วงราคา
92.2213 ฿ - 83.2311 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
71783 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    31.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    50.0 mm
  • ความหนา
    4.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.2 mm | 0.402 in; 22.0 mm | 0.866 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M10

0040180000VR

ช่วงราคา
1.3296 ฿ - 1.2046 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15023 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    22.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in; 12.0 mm | 0.472 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M5

0040220000VR

ช่วงราคา
0.6648 ฿ - 0.5979 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1038 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 17.0 mm | 0.669 in; 28.0 mm | 1.102 in; ความหนา 2.5 mm | 0.098 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M16

1010700000VR

ช่วงราคา
25.2214 ฿ - 22.7631 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39430 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    17.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    28.0 mm
  • ความหนา
    2.5 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; 14.0 mm | 0.551 in; ความหนา 1.2 mm | 0.047 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

0040290000VR

ช่วงราคา
0.7406 ฿ - 0.6737 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
509 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    14.0 mm
  • ความหนา
    1.2 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.2 mm | 0.244 in; 12.0 mm | 0.472 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

1342918

ช่วงราคา
3.7834 ฿ - 3.4176 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
169504 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.2 mm | 0.087 in; 5.5 mm | 0.217 in; ความหนา 0.5 mm | 0.02 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M2

0040020000VR

ช่วงราคา
0.7808 ฿ - 0.7049 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
984052 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    5.5 mm
  • ความหนา
    0.5 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ ไนล่อน แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; 12.0 mm | 0.472 in; ความหนา 1.6 mm | 0.063 in; ;

NWE-34815-M6

ช่วงราคา
0.8968 ฿ - 0.812 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.0 mm
  • ความหนา
    1.6 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ;PA;แหวนแบน - ; ; ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.5 mm | 0.256 in;16.5 mm | 0.65 in;ความหนา 2.5 mm | 0.098 in;ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

1342922

ช่วงราคา
6.0722 ฿ - 5.4833 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    16.5 mm
  • ความหนา
    2.5 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in; 17.0 mm | 0.669 in; ความหนา 1.6 mm | 0.063 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M5;

1007110000VR

ช่วงราคา
1.1243 ฿ - 1.0172 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    17.0 mm
  • ความหนา
    1.6 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม