Menu Search

แหวนอีแปะ - พลาสติก

มีในสต็อก

แหวนอีแปะใช้ร่วมกับสกรู สลักเกลียว หรือน็อต มีฉนวนกันความร้อน ระยะห่าง และการกระจายการรับน้ำหนักสำหรับชุดประกอบของคุณ มีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย เช่น พอลิเอไมด์ (PA/ไนลอน) โพลีคาร์บอเนต (PC) และ PVDF ซึ่งรองรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและการแพทย์

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
307 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความหนา สั่งซื้อ
1.3608 ฿ - 1.508 ฿ 286641 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
1.0931 ฿ - 1.2136 ฿ 77213 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.4 mm
18.0 mm
2.0 mm
0.7629 ฿ - 0.8477 ฿ 1977 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
5.3 mm
9.0 mm
1.0 mm
83.2311 ฿ - 92.2213 ฿ 71783 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
31.0 mm
50.0 mm
4.0 mm
1.2046 ฿ - 1.3296 ฿ 15023 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.2 mm
22.0 mm
2.0 mm
4.5464 ฿ - 5.0327 ฿ 810 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
6.2373 ฿ - 6.9155 ฿ 10 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
5.7108 ฿ - 6.3265 ฿ 329 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
21.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
17.3913 ฿ - 19.2697 ฿ 270 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
25.0 mm
49.0 mm
4.0 mm
2.3379 ฿ - 2.5922 ฿ 4358 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
4.5 mm
26.0 mm
2.0 mm
0.7183 ฿ - 0.7942 ฿ 1062 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
POM
3.1 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.2537 ฿ - 1.3876 ฿ 102585 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.4 mm
11.0 mm
1.6 mm
0.6514 ฿ - 0.7272 ฿ 6 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
POM
2.6 mm
5.0 mm
2.0 mm
0.8522 ฿ - 0.9459 ฿ 507598 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
3.2 mm
7.2 mm
1.0 mm
0.7139 ฿ - 0.7897 ฿ 290 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
3.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
2.9759 ฿ - 3.2927 ฿ 384240 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.5 mm
15.9 mm
0.5 mm
1.3786 ฿ - 1.5259 ฿ 389 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
3.5827 ฿ - 3.9708 ฿ 85020 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.4 mm
30.0 mm
3.0 mm
6.331 ฿ - 7.0181 ฿ 20 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.5 mm
50.0 mm
3.0 mm
1.0172 ฿ - 1.1243 ฿ 254 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
5.3 mm
18.0 mm
1.5 mm
  • จาก 16
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.5 mm | 0.413 in; 22.0 mm | 0.866 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M10

0040450000VR

ช่วงราคา
1.508 ฿ - 1.3608 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
286641 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    22.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; 18.0 mm | 0.709 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

032060100001

ช่วงราคา
1.2136 ฿ - 1.0931 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
77213 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    18.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in; 9.0 mm | 0.354 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M5

1010260000VR

ช่วงราคา
0.8477 ฿ - 0.7629 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1977 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 31.0 mm | 1.22 in; 50.0 mm | 1.969 in; ความหนา 4.0 mm | 0.157 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M30

1010800000VR

ช่วงราคา
92.2213 ฿ - 83.2311 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
71783 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    31.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    50.0 mm
  • ความหนา
    4.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.2 mm | 0.402 in; 22.0 mm | 0.866 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M10

0040180000VR

ช่วงราคา
1.3296 ฿ - 1.2046 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15023 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    22.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.0 mm | 0.512 in; 40.0 mm | 1.575 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M12

032120100001

ช่วงราคา
5.0327 ฿ - 4.5464 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
810 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    40.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.0 mm | 0.512 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 37.0 mm | 1.457 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M12

1020580000VR

ช่วงราคา
6.9155 ฿ - 6.2373 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    37.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 21.0 mm | 0.827 in; 40.0 mm | 1.575 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M20

0040700000VR

ช่วงราคา
6.3265 ฿ - 5.7108 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
329 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    21.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    40.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 25.0 mm | 0.984 in; 49.0 mm | 1.929 in; ความหนา 4.0 mm | 0.157 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M24

0040750000VR

ช่วงราคา
19.2697 ฿ - 17.3913 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
270 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    25.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    49.0 mm
  • ความหนา
    4.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.5 mm | 0.177 in; 26.0 mm | 1.024 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M4

1005090000VR

ช่วงราคา
2.5922 ฿ - 2.3379 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4358 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    26.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ POM แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.1 mm | 0.122 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 5.0 mm | 0.197 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M3

1110300400VR

ช่วงราคา
0.7942 ฿ - 0.7183 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1062 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    5.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; 11.0 mm | 0.433 in; ความหนา 1.6 mm | 0.063 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

470827

ช่วงราคา
1.3876 ฿ - 1.2537 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
102585 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    11.0 mm
  • ความหนา
    1.6 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ POM แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.6 mm | 0.102 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 5.0 mm | 0.197 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M2

1110210400VR

ช่วงราคา
0.7272 ฿ - 0.6514 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    5.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in; 7.2 mm | 0.283 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M3

8042400000VR

ช่วงราคา
0.9459 ฿ - 0.8522 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
507598 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    7.2 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in; 15.0 mm | 0.591 in; ความหนา 1.5 mm | 0.059 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M3

033030100001

ช่วงราคา
0.7897 ฿ - 0.7139 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
290 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    15.0 mm
  • ความหนา
    1.5 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.5 mm | 0.256 in; 15.9 mm | 0.626 in; ความหนา 0.5 mm | 0.02 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

1002380000VR

ช่วงราคา
3.2927 ฿ - 2.9759 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
384240 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    15.9 mm
  • ความหนา
    0.5 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in; 8.0 mm | 0.315 in; ความหนา 0.8 mm | 0.031 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M3

490620

ช่วงราคา
1.5259 ฿ - 1.3786 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
389 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; 30.0 mm | 1.181 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

1006680000VR

ช่วงราคา
3.9708 ฿ - 3.5827 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
85020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    30.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.5 mm | 0.413 in; 50.0 mm | 1.969 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M10

1006320000VR

ช่วงราคา
7.0181 ฿ - 6.331 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    50.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in; 18.0 mm | 0.709 in; ความหนา 1.5 mm | 0.059 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M5

1007080000VR

ช่วงราคา
1.1243 ฿ - 1.0172 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
254 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    18.0 mm
  • ความหนา
    1.5 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม