Menu Search

แหวนอีแปะ - พลาสติก

มีในสต็อก

แหวนอีแปะใช้ร่วมกับสกรู สลักเกลียว หรือน็อต มีฉนวนกันความร้อน ระยะห่าง และการกระจายการรับน้ำหนักสำหรับชุดประกอบของคุณ มีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย เช่น พอลิเอไมด์ (PA/ไนลอน) โพลีคาร์บอเนต (PC) และ PVDF ซึ่งรองรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและการแพทย์

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
333 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความหนา สั่งซื้อ
0.97 ฿ - 1.067 ฿ 306907 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
4.2 mm
8.0 mm
1.2 mm
0.747 ฿ - 0.826 ฿ 221000 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
2.3 mm
4.8 mm
0.5 mm
1.722 ฿ - 1.907 ฿ 125730 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
7.5 mm
18.0 mm
2.0 mm
0.886 ฿ - 0.979 ฿ 339795 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
3.6 mm
8.0 mm
0.8 mm
1.355 ฿ - 1.494 ฿ 523032 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
8.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
0.733 ฿ - 0.817 ฿ 935244 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
4.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
1.007 ฿ - 1.118 ฿ 409785 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
4.0 mm
7.0 mm
2.0 mm
1.039 ฿ - 1.151 ฿ 433160 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
5.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
5.666 ฿ - 6.273 ฿ 152014 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
6.2 mm
10.0 mm
1.0 mm
1.434 ฿ - 1.592 ฿ 231510 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
6.4 mm
10.0 mm
2.5 mm
3.41 ฿ - 3.777 ฿ 1342742 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
4.9 mm
9.0 mm
0.8 mm
0.761 ฿ - 0.844 ฿ 814834 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
4.3 mm
12.8 mm
0.8 mm
0.52 ฿ - 0.575 ฿ 22134065 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
1.80 ฿ - 1.995 ฿ 296280 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
6.2 mm
16.0 mm
1.0 mm
1.086 ฿ - 1.206 ฿ 482310 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
4.1 mm
10.0 mm
1.0 mm
0.733 ฿ - 0.817 ฿ 584840 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
4.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
2.232 ฿ - 2.469 ฿ 2287600 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
5.8 mm
10.0 mm
0.8 mm
1.053 ฿ - 1.169 ฿ 149680 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
8.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
1.531 ฿ - 1.694 ฿ 556160 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
8.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
0.886 ฿ - 0.984 ฿ 168210 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
3.2 mm
7.2 mm
1.0 mm
  • จาก 17
สีดำ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.2 mm | 0.165 in; 8.0 mm | 0.315 in; ความหนา 1.2 mm | 0.047 in;

1340116

ช่วงราคา
1.067 ฿ - 0.97 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
306907 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • ความหนา
    1.2 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    สีดำ
สีดำ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.3 mm | 0.091 in; 4.8 mm | 0.189 in; ความหนา 0.5 mm | 0.02 in;

1340105

ช่วงราคา
0.826 ฿ - 0.747 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
221000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    4.8 mm
  • ความหนา
    0.5 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.5 mm | 0.295 in; 18.0 mm | 0.709 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in;

1344068

ช่วงราคา
1.907 ฿ - 1.722 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
125730 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    7.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    18.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.6 mm | 0.142 in; 8.0 mm | 0.315 in; ความหนา 0.8 mm | 0.031 in;

1340113

ช่วงราคา
0.979 ฿ - 0.886 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
339795 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    สีดำ
สีดำ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.2 mm | 0.323 in; 12.0 mm | 0.472 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in;

1340135

ช่วงราคา
1.494 ฿ - 1.355 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
523032 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in; 8.0 mm | 0.315 in; ความหนา 0.8 mm | 0.031 in;

490626

ช่วงราคา
0.817 ฿ - 0.733 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
935244 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.0 mm | 0.157 in; 7.0 mm | 0.276 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in;

1340114

ช่วงราคา
1.118 ฿ - 1.007 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
409785 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    7.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    สีดำ
สีดำ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.2 mm | 0.205 in; 8.0 mm | 0.315 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in;

1340124

ช่วงราคา
1.151 ฿ - 1.039 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
433160 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    สีดำ
สีดำ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.2 mm | 0.244 in; 10.0 mm | 0.394 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in;

1340127

ช่วงราคา
6.273 ฿ - 5.666 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
152014 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    สีดำ
สีดำ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; 10.0 mm | 0.394 in; ความหนา 2.5 mm | 0.098 in;

1340132

ช่วงราคา
1.592 ฿ - 1.434 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
231510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • ความหนา
    2.5 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.9 mm | 0.193 in; 9.0 mm | 0.354 in; ความหนา 0.8 mm | 0.031 in;

490612

ช่วงราคา
3.777 ฿ - 3.41 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1342742 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.0 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in; 12.8 mm | 0.504 in; ความหนา 0.8 mm | 0.031 in;

490627

ช่วงราคา
0.844 ฿ - 0.761 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
814834 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.8 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in; 9.0 mm | 0.354 in; ความหนา 0.8 mm | 0.031 in;

1340119

ช่วงราคา
0.575 ฿ - 0.52 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22134065 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.0 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    สีดำ
สีดำ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.2 mm | 0.244 in; 16.0 mm | 0.63 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in;

1340130

ช่วงราคา
1.995 ฿ - 1.80 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
296280 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    16.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    สีดำ
สีดำ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.1 mm | 0.161 in; 10.0 mm | 0.394 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in;

1340115

ช่วงราคา
1.206 ฿ - 1.086 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
482310 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    สีดำ
สีดำ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in; 8.0 mm | 0.315 in; ความหนา 0.8 mm | 0.031 in;

1340118

ช่วงราคา
0.817 ฿ - 0.733 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
584840 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    สีดำ
สีดำ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.8 mm | 0.228 in; 10.0 mm | 0.394 in; ความหนา 0.8 mm | 0.031 in;

1340125

ช่วงราคา
2.469 ฿ - 2.232 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2287600 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    สีดำ
สีดำ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.2 mm | 0.323 in; 12.0 mm | 0.472 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in;

1340134

ช่วงราคา
1.169 ฿ - 1.053 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
149680 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.2 mm | 0.323 in; 15.0 mm | 0.591 in; ความหนา 1.5 mm | 0.059 in;

1344061

ช่วงราคา
1.694 ฿ - 1.531 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
556160 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    15.0 mm
  • ความหนา
    1.5 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in; 7.2 mm | 0.283 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in;

1340110

ช่วงราคา
0.984 ฿ - 0.886 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
168210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    7.2 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    สีดำ