Menu Search

แหวนอีแปะ - พลาสติก

มีในสต็อก

แหวนอีแปะใช้ร่วมกับสกรู สลักเกลียว หรือน็อต มีฉนวนกันความร้อน ระยะห่าง และการกระจายการรับน้ำหนักสำหรับชุดประกอบของคุณ มีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย เช่น พอลิเอไมด์ (PA/ไนลอน) โพลีคาร์บอเนต (PC) และ PVDF ซึ่งรองรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและการแพทย์

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
307 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความหนา สั่งซื้อ
0.812 ฿ - 0.8923 ฿ 223054 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
0.5175 ฿ - 0.5711 ฿ 5248 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
2.7 mm
10.0 mm
1.0 mm
16.5972 ฿ - 18.3952 ฿ 12360 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PVDF
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
2.4093 ฿ - 2.668 ฿ 17751 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
16.0 mm
27.0 mm
2.0 mm
0.9102 ฿ - 1.0083 ฿ 749527 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
1.2091 ฿ - 1.3385 ฿ 609 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
15.2 mm
26.0 mm
1.4 mm
0.6782 ฿ - 0.7495 ฿ 270086 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.3 mm
14.0 mm
1.0 mm
1.5794 ฿ - 1.7534 ฿ 629 มีในสต็อก
สีดำ
PA
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0.5889 ฿ - 0.6469 ฿ 448438 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
4.9 mm
12.7 mm
1.4 mm
3.6719 ฿ - 4.0645 ฿ 9119 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
2.2219 ฿ - 2.4583 ฿ 271 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
17.5 mm
27.0 mm
2.0 mm
0.8745 ฿ - 0.9726 ฿ 18168 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
4.2 mm
10.0 mm
1.0 mm
0.4952 ฿ - 0.5488 ฿ 153729 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.6 mm
14.3 mm
1.4 mm
6.5318 ฿ - 7.2323 ฿ 1010 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.2 mm
30.0 mm
2.0 mm
5.2156 ฿ - 5.7822 ฿ 296 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
1.0128 ฿ - 1.1243 ฿ 410390 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
57831 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
18.5 mm
36.0 mm
3.0 mm
0.9905 ฿ - 1.0976 ฿ 1717 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
3.0 mm
7.0 mm
1.0 mm
0.754 ฿ - 0.8388 ฿ 1591351 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.2 mm
16.0 mm
1.0 mm
0.7183 ฿ - 0.7897 ฿ 289016 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.2 mm
14.0 mm
1.2 mm
  • จาก 16
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; 15.0 mm | 0.591 in; ความหนา 1.5 mm | 0.059 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

1007510000VR

ช่วงราคา
0.8923 ฿ - 0.812 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
223054 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    15.0 mm
  • ความหนา
    1.5 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.7 mm | 0.106 in; 10.0 mm | 0.394 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M2

1008360000VR

ช่วงราคา
0.5711 ฿ - 0.5175 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5248 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PVDF แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 17.0 mm | 0.669 in; 30.0 mm | 1.181 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M16

0050650500VR

ช่วงราคา
18.3952 ฿ - 16.5972 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12360 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    17.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    30.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 16.0 mm | 0.63 in; 27.0 mm | 1.063 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M16

1008260000VR

ช่วงราคา
2.668 ฿ - 2.4093 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17751 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    27.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in; 7.0 mm | 0.276 in; ความหนา 1.4 mm | 0.055 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M3

470833

ช่วงราคา
1.0083 ฿ - 0.9102 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
749527 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    7.0 mm
  • ความหนา
    1.4 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15.2 mm | 0.598 in; 26.0 mm | 1.024 in; ความหนา 1.4 mm | 0.055 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M15

003140300001

ช่วงราคา
1.3385 ฿ - 1.2091 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
609 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    15.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    26.0 mm
  • ความหนา
    1.4 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.3 mm | 0.248 in; 14.0 mm | 0.551 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

1007920000VR

ช่วงราคา
0.7495 ฿ - 0.6782 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
270086 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    14.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.0 mm | 0.512 in; 24.0 mm | 0.945 in; ความหนา 2.5 mm | 0.098 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M12

0050550001VR

ช่วงราคา
1.7534 ฿ - 1.5794 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
629 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    24.0 mm
  • ความหนา
    2.5 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.9 mm | 0.193 in; 12.7 mm | 0.5 in; ความหนา 1.4 mm | 0.055 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M4

1006610000VR

ช่วงราคา
0.6469 ฿ - 0.5889 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
448438 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • ความหนา
    1.4 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.5 mm | 0.413 in; 30.0 mm | 1.181 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M10

1008320000VR

ช่วงราคา
4.0645 ฿ - 3.6719 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9119 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    30.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 17.5 mm | 0.689 in; 27.0 mm | 1.063 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M17

1008270000VR

ช่วงราคา
2.4583 ฿ - 2.2219 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
271 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    17.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    27.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.2 mm | 0.165 in; 10.0 mm | 0.394 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M4

1001200000VR

ช่วงราคา
0.9726 ฿ - 0.8745 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18168 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.6 mm | 0.26 in; 14.3 mm | 0.563 in; ความหนา 1.4 mm | 0.055 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

003060800001

ช่วงราคา
0.5488 ฿ - 0.4952 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
153729 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    14.3 mm
  • ความหนา
    1.4 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.2 mm | 0.323 in; 30.0 mm | 1.181 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M8

1008820000VR

ช่วงราคา
7.2323 ฿ - 6.5318 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    30.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 19.0 mm | 0.748 in; 34.0 mm | 1.339 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M18

0050700000VR

ช่วงราคา
5.7822 ฿ - 5.2156 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
296 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    19.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    34.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.2 mm | 0.323 in; 12.0 mm | 0.472 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M8

1008730000VR

ช่วงราคา
1.1243 ฿ - 1.0128 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
410390 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 18.5 mm | 0.728 in; 36.0 mm | 1.417 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M18

1342925


ระดับสินค้าคงคลัง
57831 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    18.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    36.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.0 mm | 0.118 in; 7.0 mm | 0.276 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M3

1007870000VR

ช่วงราคา
1.0976 ฿ - 0.9905 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1717 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    7.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.2 mm | 0.323 in; 16.0 mm | 0.63 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M8

1001400000VR

ช่วงราคา
0.8388 ฿ - 0.754 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1591351 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    16.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.2 mm | 0.244 in; 14.0 mm | 0.551 in; ความหนา 1.2 mm | 0.047 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

0040140000VR

ช่วงราคา
0.7897 ฿ - 0.7183 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
289016 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    14.0 mm
  • ความหนา
    1.2 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม