Menu Search

แหวนอีแปะ - พลาสติก

มีในสต็อก

แหวนอีแปะใช้ร่วมกับสกรู สลักเกลียว หรือน็อต มีฉนวนกันความร้อน ระยะห่าง และการกระจายการรับน้ำหนักสำหรับชุดประกอบของคุณ มีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย เช่น พอลิเอไมด์ (PA/ไนลอน) โพลีคาร์บอเนต (PC) และ PVDF ซึ่งรองรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและการแพทย์

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
307 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความหนา สั่งซื้อ
0.9771 ฿ - 1.0842 ฿ 113630 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
0.7183 ฿ - 0.7942 ฿ 1062 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
POM
3.1 mm
5.0 mm
2.0 mm
0.7495 ฿ - 0.8299 ฿ 11913 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
5.3 mm
15.0 mm
1.6 mm
1.276 ฿ - 1.4188 ฿ 4000642 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
7.2546 ฿ - 8.0398 ฿ 6554 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PVDF
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
5.9161 ฿ - 6.5586 ฿ 10 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
16.5 mm
32.0 mm
3.0 mm
2.7305 ฿ - 3.0205 ฿ 426494 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.1 mm
14.0 mm
2.0 mm
0.6737 ฿ - 0.7451 ฿ 300695 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
0.9012 ฿ - 0.9994 ฿ 347088 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
3.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
1.2046 ฿ - 1.3296 ฿ 76969 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.3 mm
16.0 mm
3.0 mm
1.6686 ฿ - 1.8471 ฿ 62158 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
0.8343 ฿ - 0.928 ฿ 810 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
4.9 mm
12.7 mm
3.2 mm
5.8045 ฿ - 6.4336 ฿ 149939 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PVDF
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0.5979 ฿ - 0.6692 ฿ 89326 มีในสต็อก
สีดำ
PA
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0.8745 ฿ - 0.9726 ฿ 282350 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
3.5 mm
7.0 mm
1.0 mm
8.6555 ฿ - 9.5969 ฿ 335 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
25.0 mm
44.0 mm
4.0 mm
0.8299 ฿ - 0.9236 ฿ 119504 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
3.0 mm
8.0 mm
2.5 mm
3.9753 ฿ - 4.4036 ฿ 3242 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
38.0 mm
41.8 mm
3.0 mm
0.9905 ฿ - 1.0976 ฿ 2148687 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
1.5839 ฿ - 1.7579 ฿ 120730 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.2 mm
25.0 mm
1.0 mm
  • จาก 16
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.4 mm | 0.331 in; 18.0 mm | 0.709 in; ความหนา 1.5 mm | 0.059 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M8

0040390000VR

ช่วงราคา
1.0842 ฿ - 0.9771 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
113630 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    18.0 mm
  • ความหนา
    1.5 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ POM แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.1 mm | 0.122 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 5.0 mm | 0.197 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M3

1110300400VR

ช่วงราคา
0.7942 ฿ - 0.7183 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1062 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    5.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 15.0 mm | 0.591 in; ความหนา 1.6 mm | 0.063 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M5

1020260000VR

ช่วงราคา
0.8299 ฿ - 0.7495 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11913 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    15.0 mm
  • ความหนา
    1.6 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.5 mm | 0.413 in; 20.0 mm | 0.787 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M10

0050470000VR

ช่วงราคา
1.4188 ฿ - 1.276 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4000642 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    20.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PVDF แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in; 9.0 mm | 0.354 in; ความหนา 0.8 mm | 0.031 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M4

0050150500VR

ช่วงราคา
8.0398 ฿ - 7.2546 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6554 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.0 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 16.5 mm | 0.65 in; 32.0 mm | 1.26 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M16

0040240000VR

ช่วงราคา
6.5586 ฿ - 5.9161 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    32.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.1 mm | 0.319 in; 14.0 mm | 0.551 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M8

8041120000VR

ช่วงราคา
3.0205 ฿ - 2.7305 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
426494 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    14.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.4 mm | 0.331 in; 15.0 mm | 0.591 in; ความหนา 1.5 mm | 0.059 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M8

1006730000VR

ช่วงราคา
0.7451 ฿ - 0.6737 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
300695 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    15.0 mm
  • ความหนา
    1.5 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.3 mm | 0.13 in; 8.0 mm | 0.315 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M3

490624

ช่วงราคา
0.9994 ฿ - 0.9012 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
347088 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.3 mm | 0.248 in; 16.0 mm | 0.63 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

1000280000VR

ช่วงราคา
1.3296 ฿ - 1.2046 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
76969 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    16.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.2 mm | 0.244 in; 12.0 mm | 0.472 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

1001320000VR

ช่วงราคา
1.8471 ฿ - 1.6686 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
62158 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.9 mm | 0.193 in; 12.7 mm | 0.5 in; ความหนา 3.2 mm | 0.126 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M4

1006620000VR

ช่วงราคา
0.928 ฿ - 0.8343 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
810 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • ความหนา
    3.2 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PVDF แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; 12.0 mm | 0.472 in; ความหนา 1.6 mm | 0.063 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

0050320500VR

ช่วงราคา
6.4336 ฿ - 5.8045 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
149939 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.0 mm
  • ความหนา
    1.6 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.5 mm | 0.413 in; 20.0 mm | 0.787 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M10

0050470001VR

ช่วงราคา
0.6692 ฿ - 0.5979 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
89326 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    20.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.5 mm | 0.138 in; 7.0 mm | 0.276 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M3

1008330000VR

ช่วงราคา
0.9726 ฿ - 0.8745 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
282350 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    7.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 25.0 mm | 0.984 in; 44.0 mm | 1.732 in; ความหนา 4.0 mm | 0.157 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M24

0051030000VR

ช่วงราคา
9.5969 ฿ - 8.6555 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
335 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    25.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    44.0 mm
  • ความหนา
    4.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.0 mm | 0.118 in; 8.0 mm | 0.315 in; ความหนา 2.5 mm | 0.098 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M3

1007880000VR

ช่วงราคา
0.9236 ฿ - 0.8299 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
119504 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • ความหนา
    2.5 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 38.0 mm | 1.496 in; 41.8 mm | 1.646 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M38

1009720000VR

ช่วงราคา
4.4036 ฿ - 3.9753 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3242 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    38.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    41.8 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in; 10.0 mm | 0.394 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M5

470828

ช่วงราคา
1.0976 ฿ - 0.9905 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2148687 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.2 mm | 0.323 in; 25.0 mm | 0.984 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M8

1008780000VR

ช่วงราคา
1.7579 ฿ - 1.5839 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120730 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    25.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม