Menu Search

แหวนอีแปะ - พลาสติก

มีในสต็อก

แหวนอีแปะใช้ร่วมกับสกรู สลักเกลียว หรือน็อต มีฉนวนกันความร้อน ระยะห่าง และการกระจายการรับน้ำหนักสำหรับชุดประกอบของคุณ มีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย เช่น พอลิเอไมด์ (PA/ไนลอน) โพลีคาร์บอเนต (PC) และ PVDF ซึ่งรองรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและการแพทย์

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
307 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความหนา สั่งซื้อ
1.4634 ฿ - 1.6151 ฿ 160 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
13.0 mm
22.0 mm
2.0 mm
56.5999 ฿ - 62.7167 ฿ 49 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
37.0 mm
66.0 mm
5.0 mm
0.7852 ฿ - 0.87 ฿ 315040 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
13.3 mm
18.0 mm
1.5 mm
0.9994 ฿ - 1.1065 ฿ 377637 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
5.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
5.1308 ฿ - 5.6841 ฿ 806 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
16.0 mm
22.0 mm
3.0 mm
0.5577 ฿ - 0.6246 ฿ 10 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
2.7 mm
9.0 mm
1.0 mm
0.4729 ฿ - 0.522 ฿ 47265 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.4 mm
12.5 mm
1.6 mm
0.6692 ฿ - 0.7406 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
PA
5.5 mm
10.0 mm
0.8 mm
2.3959 ฿ - 2.6457 ฿ 64810 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
19.2 mm
34.0 mm
1.5 mm
6.2507 ฿ - 6.9289 ฿ 1020 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
3.1 mm
8.0 mm
3.0 mm
7.2278 ฿ - 8.0086 ฿ 108975 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
16.2 mm
30.0 mm
3.0 mm
1.0217 ฿ - 1.1332 ฿ 318295 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.2 mm
17.0 mm
2.0 mm
1.9765 ฿ - 2.1906 ฿ 29410 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
0.4997 ฿ - 0.5532 ฿ 3333836 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0.7406 ฿ - 0.8209 ฿ 903050 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
2.9402 ฿ - 3.2659 ฿ 282 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
3.721 ฿ - 4.1225 ฿ 367 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PC
3.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
0.9146 ฿ - 1.0172 ฿ 134874 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
4.3 mm
7.0 mm
2.0 mm
4.3322 ฿ - 4.8051 ฿ 15716 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.2 mm
22.0 mm
2.0 mm
0.8923 ฿ - 0.986 ฿ 56803 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
13.0 mm
20.0 mm
1.0 mm
  • จาก 16
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.0 mm | 0.512 in; 22.0 mm | 0.866 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M13

1008340000VR

ช่วงราคา
1.6151 ฿ - 1.4634 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
160 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    22.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 37.0 mm | 1.457 in; 66.0 mm | 2.598 in; ความหนา 5.0 mm | 0.197 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M36

0051360000VR

ช่วงราคา
62.7167 ฿ - 56.5999 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
49 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    37.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    66.0 mm
  • ความหนา
    5.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.3 mm | 0.524 in; 18.0 mm | 0.709 in; ความหนา 1.5 mm | 0.059 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M13

1007020000VR

ช่วงราคา
0.87 ฿ - 0.7852 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
315040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    13.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    18.0 mm
  • ความหนา
    1.5 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.2 mm | 0.205 in; 8.0 mm | 0.315 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M5

1008660000VR

ช่วงราคา
1.1065 ฿ - 0.9994 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
377637 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 16.0 mm | 0.63 in; 22.0 mm | 0.866 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M16

1009690000VR

ช่วงราคา
5.6841 ฿ - 5.1308 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
806 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    22.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.7 mm | 0.106 in; 9.0 mm | 0.354 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M2

1001080000VR

ช่วงราคา
0.6246 ฿ - 0.5577 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; 12.5 mm | 0.492 in; ความหนา 1.6 mm | 0.063 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

0050300000VR

ช่วงราคา
0.522 ฿ - 0.4729 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
47265 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.5 mm
  • ความหนา
    1.6 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.5 mm | 0.217 in; 10.0 mm | 0.394 in; ความหนา 0.8 mm | 0.031 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M5

1344058

ช่วงราคา
0.7406 ฿ - 0.6692 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 19.2 mm | 0.756 in; 34.0 mm | 1.339 in; ความหนา 1.5 mm | 0.059 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M19

003180500001

ช่วงราคา
2.6457 ฿ - 2.3959 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
64810 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    19.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    34.0 mm
  • ความหนา
    1.5 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.1 mm | 0.122 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 8.0 mm | 0.315 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M3

1112130000VR

ช่วงราคา
6.9289 ฿ - 6.2507 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 16.2 mm | 0.638 in; 30.0 mm | 1.181 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M16

1009380000VR

ช่วงราคา
8.0086 ฿ - 7.2278 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
108975 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    30.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.2 mm | 0.402 in; 17.0 mm | 0.669 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M10

1006760000VR

ช่วงราคา
1.1332 ฿ - 1.0217 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
318295 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    17.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; 24.0 mm | 0.945 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

1007320000VR

ช่วงราคา
2.1906 ฿ - 1.9765 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29410 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    24.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in; 9.0 mm | 0.354 in; ความหนา 0.8 mm | 0.031 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M4

003040700001

ช่วงราคา
0.5532 ฿ - 0.4997 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3333836 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.0 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 15.0 mm | 0.591 in; ความหนา 1.2 mm | 0.047 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M5

1020250000VR

ช่วงราคา
0.8209 ฿ - 0.7406 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
903050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    15.0 mm
  • ความหนา
    1.2 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 17.0 mm | 0.669 in; 30.0 mm | 1.181 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M17

003160900001

ช่วงราคา
3.2659 ฿ - 2.9402 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
282 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    17.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    30.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PC แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.3 mm | 0.13 in; 8.0 mm | 0.315 in; ความหนา 0.8 mm | 0.031 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M3

173000300022

ช่วงราคา
4.1225 ฿ - 3.721 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
367 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in; 7.0 mm | 0.276 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M4

497520

ช่วงราคา
1.0172 ฿ - 0.9146 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
134874 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    7.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.2 mm | 0.244 in; 22.0 mm | 0.866 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

1004570000VR

ช่วงราคา
4.8051 ฿ - 4.3322 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15716 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    22.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.0 mm | 0.512 in; 20.0 mm | 0.787 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M13

1001620000VR

ช่วงราคา
0.986 ฿ - 0.8923 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
56803 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    20.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม