Menu Search

เกียร์ - เดือย เส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 6.0 mm | 0.236 in ศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.0 mm | 0.472 in จำนวนฟัน 28

ล้อเฟืองนี้ทำมาจาก POM ธรรมชาติและใช้เพื่อควบคุมความเร่งของการเคลื่อนที่ของสิ่งที่เคลื่อนที่ เช่น บานพับ แผงกล่อง และประตูเครื่องใช้ไฟฟ้า
รหัสรายการ:

104000700005

60 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10 - 99 391.7374 ฿
100 - 499 372.151 ฿
500 + 353.5416 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10

ราคารวมทั้งหมด:

3,917.37 ฿

10 x 391.7374 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 6.0 mm
ความกว้างของหน้า 8.0 mm
ศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.0 mm
ความกว้างของศูนย์กลาง 6.0 mm
ความกว้างโดยรวม 16.0 mm
วัสดุเต็ม โพลิออกซิเมทิลีน
วัสดุ POM
สี ธรรมชาติ
จำนวนฟัน 28
Gear Type เฟืองตรง

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา