Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
เฟืองเกียร์ตรงเป็นหนึ่งในประเภทเกียร์ที่พบมากที่สุด หรือเรียกอีกอย่างว่าเฟืองตรง และสามารถพบได้ในการใช้งานหลายประเภทที่ต้องมีการส่งกำลังในเชิงกล
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลาง | เส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|
959.6143 ฿ - 1,063.2841 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.945 in
24.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
549.504 ฿ - 608.8656 ฿ | 100 มีในสต็อก |
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
543.7397 ฿ - 602.4855 ฿ | 92 มีในสต็อก |
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
433.9798 ฿ - 480.8623 ฿ | 33 มีในสต็อก |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
252.4686 ฿ - 279.7423 ฿ | 750 มีในสต็อก |
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
537.9842 ฿ - 596.1055 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
520.7089 ฿ - 576.9652 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.669 in
17.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
532.2287 ฿ - 589.7254 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
338.109 ฿ - 374.6406 ฿ | 3200 มีในสต็อก |
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
497.6781 ฿ - 551.4448 ฿ | 3616 มีในสต็อก |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
258.4605 ฿ - 286.3856 ฿ | 144 มีในสต็อก |
0.354 in
9.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
526.4688 ฿ - 583.3453 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
509.1935 ฿ - 564.205 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.551 in
14.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
267.3078 ฿ - 296.1833 ฿ | 36 มีในสต็อก |
0.354 in
9.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
253.7357 ฿ - 281.1477 ฿ | 2865 มีในสต็อก |
0.354 in
9.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
474.4956 ฿ - 525.7594 ฿ | 84 มีในสต็อก |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
275.9901 ฿ - 305.8025 ฿ | 46 มีในสต็อก |
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
793.1252 ฿ - 878.8014 ฿ | 99 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
245.2898 ฿ - 271.7917 ฿ | 900 มีในสต็อก |
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
412.3545 ฿ - 456.9035 ฿ | 39 มีในสต็อก |
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ