| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 10 - 99 | 423.6378 ฿ |
| 100 - 499 | 402.4542 ฿ |
| 500 + | 382.3324 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| เส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ | 6.0 mm |
|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ | 0.236 in |
| ความกว้างของหน้า | 8.0 mm |
| ความกว้างของหน้า | 0.315 in |
| ศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลาง | 12.0 mm |
| ศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลาง | 0.472 in |
| ความกว้างของศูนย์กลาง | 6.0 mm |
| ความกว้างของศูนย์กลาง | 0.236 in |
| ความกว้างโดยรวม | 16.0 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 0.63 in |
| วัสดุเต็ม | โพลิออกซิเมทิลีน |
| วัสดุ | POM |
| สี | ธรรมชาติ |
| จำนวนฟัน | 30 |
| Gear Type | เฟืองตรง |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ