Menu Search

เกียร์ - เดือย เส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 10.0 mm | 0.394 in ศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลาง 20.0 mm | 0.787 in จำนวนฟัน 24

ล้อเฟืองนี้ทำมาจาก POM ธรรมชาติและใช้เพื่อควบคุมความเร่งของการเคลื่อนที่ของสิ่งที่เคลื่อนที่ เช่น บานพับ แผงกล่อง และประตูเครื่องใช้ไฟฟ้า
รหัสรายการ:

104002000005

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 814.8175 ฿
10 - 99 774.0787 ฿
100 + 735.3698 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

814.82 ฿

1 x 814.8175 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 10.0 mm
ความกว้างของหน้า 15.0 mm
ศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลาง 20.0 mm
ความกว้างของศูนย์กลาง 10.0 mm
ความกว้างโดยรวม 25.0 mm
วัสดุเต็ม โพลิออกซิเมทิลีน
วัสดุ POM
สี ธรรมชาติ
จำนวนฟัน 24
Gear Type เฟืองตรง

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา