จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
10 - 99 | 279.7423 ฿ |
100 - 499 | 265.7552 ฿ |
500 + | 252.4686 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
เส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ | 6.0 mm |
---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ | 0.236 in |
ความกว้างของหน้า | 120.0 mm |
ความกว้างของหน้า | 4.724 in |
ศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลาง | 15.0 mm |
ศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลาง | 0.591 in |
ความกว้างของศูนย์กลาง | 6.0 mm |
ความกว้างของศูนย์กลาง | 0.236 in |
ความกว้างโดยรวม | 10.0 mm |
ความกว้างโดยรวม | 0.394 in |
วัสดุเต็ม | โพลิออกซิเมทิลีน |
วัสดุ | POM |
สี | ธรรมชาติ |
จำนวนฟัน | 120 |
Gear Type | เฟืองตรง |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ