Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1 - 9 | 602.4855 ฿ |
10 - 99 | 572.3564 ฿ |
100 + | 543.7397 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
เส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ | 10.0 mm |
---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ | 0.394 in |
ความกว้างของหน้า | 12.0 mm |
ความกว้างของหน้า | 0.472 in |
ศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลาง | 24.0 mm |
ศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลาง | 0.945 in |
ความกว้างของศูนย์กลาง | 10.0 mm |
ความกว้างของศูนย์กลาง | 0.394 in |
ความกว้างโดยรวม | 23.0 mm |
ความกว้างโดยรวม | 0.906 in |
วัสดุเต็ม | โพลิออกซิเมทิลีน |
วัสดุ | POM |
สี | ธรรมชาติ |
จำนวนฟัน | 40 |
Gear Type | เฟืองตรง |