Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
สกรูและสลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมเป็นตัวยึดที่เหมาะสำหรับการยึดวัสดุด้วยกลไก มีน้ำหนักเบาและทนต่อการสึกกยางรองของน้ำมัน การขีดข่วน และสารเคมีส่วนใหญ่ • อ้างอิงมาตรฐาน ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 เพื่อวัตถุประสงค์ในการแนะนำเท่านั้น
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ระยะห่าง/TPI | ระยะระหว่างส่วนแบบ | สี | วัสดุ | ความยาวเกลียว | ประเภทไดรฟ์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2302 ฿ - 3.5782 ฿ | 38946 มีในสต็อก |
M8
|
1.25 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
สีดำ
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
หัวหกเหลี่ยม
|
||
| 1.566 ฿ - 1.7311 ฿ | 26107 มีในสต็อก |
M6
|
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
สีดำ
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
หัวหกเหลี่ยม
|
||
| 2.8465 ฿ - 3.1499 ฿ | 32020 มีในสต็อก |
M3
|
0.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
สีดำ
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
หัวหกเหลี่ยม
|
||
| 6.0276 ฿ - 6.679 ฿ | 7905 มีในสต็อก |
M8
|
1.25 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
หัวหกเหลี่ยม
|
||
| 8.9009 ฿ - 9.8601 ฿ | 36 มีในสต็อก |
M10
|
1.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
หัวหกเหลี่ยม
|
||
| 2.2576 ฿ - 2.503 ฿ | 10817 มีในสต็อก |
M6
|
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
หัวหกเหลี่ยม
|
||
| 4.9033 ฿ - 5.4387 ฿ | 1838 มีในสต็อก |
M10
|
1.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
หัวหกเหลี่ยม
|
||
| 5.3896 ฿ - 5.9741 ฿ | 446 มีในสต็อก |
M10
|
1.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
หัวหกเหลี่ยม
|
||
| 6.2775 ฿ - 6.9556 ฿ | 96874 มีในสต็อก |
M5
|
0.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
หัวหกเหลี่ยม
|
||
| 318.9062 ฿ - 353.3543 ฿ | 2656 มีในสต็อก |
M6
|
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
สีน้ำตาล
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
หัวหกเหลี่ยม
|
||
| 814.6926 ฿ - 902.7111 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M8
|
1.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
สีน้ำตาล
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
หัวหกเหลี่ยม
|
||
| 3.1365 ฿ - 3.4756 ฿ | 7687 มีในสต็อก |
M5
|
0.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
หัวหกเหลี่ยม
|
||
| 14.6831 ฿ - 16.2759 ฿ | 4009 มีในสต็อก |
M16
|
2.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
หัวหกเหลี่ยม
|
||
| 97.2183 ฿ - 107.7209 ฿ | 110 มีในสต็อก |
M5
|
0.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
สีน้ำตาล
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
หัวหกเหลี่ยม
|
||
| 12.5639 ฿ - 13.9247 ฿ | 35 มีในสต็อก |
M10
|
1.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
หัวหกเหลี่ยม
|
||
| 17.5475 ฿ - 19.4437 ฿ | 13892 มีในสต็อก |
M12
|
1.75 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
หัวหกเหลี่ยม
|
||
| 889.353 ฿ - 985.4291 ฿ | 2 มีในสต็อก |
M10
|
1.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
หัวหกเหลี่ยม
|
||
| 1.2537 ฿ - 1.3876 ฿ | 616 มีในสต็อก |
M4
|
0.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
หัวหกเหลี่ยม
|
||
| 1.2359 ฿ - 1.3742 ฿ | 2528 มีในสต็อก |
M4
|
0.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
หัวหกเหลี่ยม
|
||
| 1.6865 ฿ - 1.8739 ฿ | 926971 มีในสต็อก |
M5
|
0.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
หัวหกเหลี่ยม
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ