Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
สกรูและสลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมเป็นตัวยึดที่เหมาะสำหรับการยึดวัสดุด้วยกลไก มีน้ำหนักเบาและทนต่อการสึกกยางรองของน้ำมัน การขีดข่วน และสารเคมีส่วนใหญ่ • อ้างอิงมาตรฐาน ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 เพื่อวัตถุประสงค์ในการแนะนำเท่านั้น
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ระยะห่าง/TPI | ระยะระหว่างส่วนแบบ | สี | วัสดุ | ความยาวเกลียว | ประเภทไดรฟ์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 มีในสต็อก |
M8
|
1.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
สีน้ำตาล
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
หัวหกเหลี่ยม
|
|||
| 15 มีในสต็อก |
M10
|
1.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
หัวหกเหลี่ยม
|
|||
| 5280 มีในสต็อก |
M6
|
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
หัวหกเหลี่ยม
|
|||
| 1321 มีในสต็อก |
M10
|
1.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
หัวหกเหลี่ยม
|
|||
| 100 มีในสต็อก |
M8
|
1.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
สีน้ำตาล
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
หัวหกเหลี่ยม
|
|||
| 1673 มีในสต็อก |
M16
|
2.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
หัวหกเหลี่ยม
|
|||
| 18880 มีในสต็อก |
M12
|
1.75 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
หัวหกเหลี่ยม
|
|||
| 50 มีในสต็อก |
M5
|
0.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
สีน้ำตาล
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
หัวหกเหลี่ยม
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M10
|
1.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
1.772 in
45.0 mm
|
หัวหกเหลี่ยม
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M10
|
1.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
หัวหกเหลี่ยม
|
|||
| 420 มีในสต็อก |
M5
|
0.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
หัวหกเหลี่ยม
|
|||
| 1563 มีในสต็อก |
M8
|
1.25 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
หัวหกเหลี่ยม
|
|||
| 20 มีในสต็อก |
M4
|
0.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
หัวหกเหลี่ยม
|
|||
| 15328 มีในสต็อก |
M8
|
1.25 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
หัวหกเหลี่ยม
|
|||
| 389 มีในสต็อก |
M8
|
1.25 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
หัวหกเหลี่ยม
|
|||
| 525 มีในสต็อก |
M12
|
1.75 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
หัวหกเหลี่ยม
|
|||
| 6800 มีในสต็อก |
M5
|
0.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
สีดำ
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
หัวหกเหลี่ยม
|
|||
| 151 มีในสต็อก |
M5
|
0.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
หัวหกเหลี่ยม
|
|||
| 4420 มีในสต็อก |
M3
|
0.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
หัวหกเหลี่ยม
|
|||
| 1095 มีในสต็อก |
M6
|
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
สีดำ
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
หัวหกเหลี่ยม
|
|||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ