Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
สกรูและสลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมเป็นตัวยึดที่เหมาะสำหรับการยึดวัสดุด้วยกลไก มีน้ำหนักเบาและทนต่อการสึกกยางรองของน้ำมัน การขีดข่วน และสารเคมีส่วนใหญ่ • อ้างอิงมาตรฐาน ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 เพื่อวัตถุประสงค์ในการแนะนำเท่านั้น
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ระยะห่าง/TPI | ระยะระหว่างส่วนแบบ | สี | วัสดุ | ความยาวเกลียว | ประเภทไดรฟ์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.693 ฿ - 12.955 ฿ | 8876 มีในสต็อก |
M10
|
1.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 14.728 ฿ - 16.319 ฿ | 28745 มีในสต็อก |
M16
|
2.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,489.048 ฿ - 1,649.909 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M10
|
1.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1.842 ฿ - 2.042 ฿ | 21672 มีในสต็อก |
M5
|
0.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 145.614 ฿ - 161.349 ฿ | 30 มีในสต็อก |
M5
|
0.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
สีน้ำตาล
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1.304 ฿ - 1.443 ฿ | 540 มีในสต็อก |
M4
|
0.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2.088 ฿ - 2.311 ฿ | 1342 มีในสต็อก |
M5
|
0.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,019.185 ฿ - 1,129.29 ฿ | 123 มีในสต็อก |
M10
|
1.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2.204 ฿ - 2.45 ฿ | 819 มีในสต็อก |
M6
|
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 12.31 ฿ - 13.637 ฿ | 354 มีในสต็อก |
M12
|
1.75 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5.215 ฿ - 5.782 ฿ | 1747 มีในสต็อก |
M5
|
0.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1.285 ฿ - 1.429 ฿ | 2570 มีในสต็อก |
M4
|
0.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1.754 ฿ - 1.949 ฿ | 38640 มีในสต็อก |
M5
|
0.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2.366 ฿ - 2.617 ฿ | 1860 มีในสต็อก |
M6
|
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 3.397 ฿ - 3.758 ฿ | 13923 มีในสต็อก |
M8
|
1.25 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 6.529 ฿ - 7.234 ฿ | 1601 มีในสต็อก |
M10
|
1.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1.93 ฿ - 2.139 ฿ | 272804 มีในสต็อก |
M3
|
0.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
ธรรมชาติ
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 19.224 ฿ - 21.298 ฿ | 19 มีในสต็อก |
M16
|
2.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 13.053 ฿ - 14.458 ฿ | 18880 มีในสต็อก |
M12
|
1.75 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 166.685 ฿ - 184.693 ฿ | 210 มีในสต็อก |
M5
|
0.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
สีน้ำตาล
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ