Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
สกรูและสลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมเป็นตัวยึดที่เหมาะสำหรับการยึดวัสดุด้วยกลไก มีน้ำหนักเบาและทนต่อการสึกกยางรองของน้ำมัน การขีดข่วน และสารเคมีส่วนใหญ่ • อ้างอิงมาตรฐาน ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 เพื่อวัตถุประสงค์ในการแนะนำเท่านั้น
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ระยะห่าง/TPI | ระยะระหว่างส่วนแบบ | สี | วัสดุ | ความยาวเกลียว | ประเภทไดรฟ์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.992 ฿ - 9.962 ฿ | 13091 มีในสต็อก |
M6
|
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 13.971 ฿ - 15.479 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M10
|
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 3.146 ฿ - 3.485 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M3
|
0.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 10.287 ฿ - 11.401 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 13.322 ฿ - 14.76 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M10
|
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 13.758 ฿ - 15.243 ฿ | 270 มีในสต็อก |
M10
|
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 5.744 ฿ - 6.366 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M4
|
0.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 10.723 ฿ - 11.883 ฿ | 258 มีในสต็อก |
M8
|
1.25 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 12.022 ฿ - 13.322 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M8
|
1.25 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 4.014 ฿ - 4.445 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M3
|
0.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 6.176 ฿ - 6.844 ฿ | 61000 มีในสต็อก |
M4
|
0.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 9.429 ฿ - 10.445 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
M6
|
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 9.642 ฿ - 10.681 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 13.108 ฿ - 14.523 ฿ | 1110 มีในสต็อก |
M10
|
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1.629 ฿ - 1.805 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M2
|
0.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 3.364 ฿ - 3.726 ฿ | 17712 มีในสต็อก |
M3
|
0.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 5.958 ฿ - 6.603 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M4
|
0.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 3.499 ฿ - 3.874 ฿ | 40714 มีในสต็อก |
M6
|
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 21.497 ฿ - 23.822 ฿ | 42 มีในสต็อก |
M10
|
1.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 20.314 ฿ - 22.504 ฿ | 6608 มีในสต็อก |
M6
|
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ