Menu Search

แคมลูกสูบ - ; ติ่งปลาย - 12.0 mm | 0.472 in ; ความยาวโดยรวม : 69.0 mm | 2.717 in ; ความยาวด้ามจับ : 37.0 mm | 1.457 in

รหัสรายการ:

491240

2752 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2 - 19 908.603 ฿
20 - 79 863.168 ฿
80 + 820.015 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2

ราคารวมทั้งหมด:

1,817.21 ฿

2 x 908.603 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวด้ามจับ 37.0 mm
ติ่งปลาย 12.0 mm
ความยาวโดยรวม 69.0 mm
ความยาวเกลียว 36.0 mm
สี สีดำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา