Menu Search

พลันเจอร์จัดทำดัชนี - แอ็คชั่นลูกเบี้ยว

มีในสต็อก

พลันเจอร์ลูกเบี้ยวของเรามีให้เลือกทั้งแบบสแตนเลสสตีลหรือเหล็กกล้าขัดมัน พลันเจอร์ลูกเบี้ยวมีให้เลือกหลากหลายขนาด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ติ่งปลาย ความยาวด้ามจับ ความยาวโดยรวม จบ เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย สั่งซื้อ
820.015 ฿ - 908.603 ฿ 2752 มีในสต็อก
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
1,771.363 ฿ - 1,962.729 ฿ 2 มีในสต็อก
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
1,929.404 ฿ - 2,137.844 ฿ 7230 มีในสต็อก
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
811.501 ฿ - 899.17 ฿ 2 มีในสต็อก
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
1,777.738 ฿ - 1,969.795 ฿ 1032 มีในสต็อก
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
837.341 ฿ - 927.804 ฿ 38 มีในสต็อก
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
แคมลูกสูบ - ; ติ่งปลาย - 12.0 mm | 0.472 in ; ความยาวโดยรวม : 69.0 mm | 2.717 in ; ความยาวด้ามจับ : 37.0 mm | 1.457 in

491240

ช่วงราคา
908.603 ฿ - 820.015 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2752 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    37.0 mm
  • ติ่งปลาย
    12.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    69.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    36.0 mm
  • สี
    สีดำ
แคมลูกสูบ - ; ติ่งปลาย - 12.0 mm | 0.472 in ; ความยาวโดยรวม : 69.0 mm | 2.717 in ; ความยาวด้ามจับ : 51.0 mm | 2.008 in

491242

ช่วงราคา
1,962.729 ฿ - 1,771.363 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    51.0 mm
  • ติ่งปลาย
    12.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    69.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    36.0 mm
  • สี
    สีเทา
แคมลูกสูบ - ; ติ่งปลาย - 12.0 mm | 0.472 in ; ความยาวโดยรวม : 69.0 mm | 2.717 in ; ความยาวด้ามจับ : 51.0 mm | 2.008 in

491241

ช่วงราคา
2,137.844 ฿ - 1,929.404 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7230 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    51.0 mm
  • ติ่งปลาย
    12.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    69.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    36.0 mm
  • สี
    สีเทา
แคมลูกสูบ - ; ติ่งปลาย - 12.0 mm | 0.472 in ; ความยาวโดยรวม : 69.0 mm | 2.717 in ; ความยาวด้ามจับ : 37.0 mm | 1.457 in

491238

ช่วงราคา
899.17 ฿ - 811.501 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    37.0 mm
  • ติ่งปลาย
    12.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    69.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    36.0 mm
  • สี
    สีดำ
แคมลูกสูบ - ; ติ่งปลาย - 12.0 mm | 0.472 in ; ความยาวโดยรวม : 69.0 mm | 2.717 in ; ความยาวด้ามจับ : 51.0 mm | 2.008 in

491243

ช่วงราคา
1,969.795 ฿ - 1,777.738 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1032 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    51.0 mm
  • ติ่งปลาย
    12.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    69.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    36.0 mm
  • สี
    สีเทา
แคมลูกสูบ - ; ติ่งปลาย - 12.0 mm | 0.472 in ; ความยาวโดยรวม : 69.0 mm | 2.717 in ; ความยาวด้ามจับ : 37.0 mm | 1.457 in

491239

ช่วงราคา
927.804 ฿ - 837.341 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    37.0 mm
  • ติ่งปลาย
    12.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    69.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    36.0 mm
  • สี
    สีดำ