Menu Search

แคมลูกสูบ - เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย - 8.0 mm | 0.315 in ; ติ่งปลาย - 12.0 mm | 0.472 in ; ความยาวโดยรวม : 69.0 mm | 2.717 in ; ความยาวด้ามจับ : 51.0 mm | 2.008 in

รหัสรายการ:

491241

7230 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2 - 19 2,055.6197 ฿
20 - 79 1,952.8379 ฿
80 + 1,855.1957 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2

ราคารวมทั้งหมด:

4,111.24 ฿

2 x 2,055.6197 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวด้ามจับ 51.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย 8.0 mm
ติ่งปลาย 12.0 mm
ความยาวโดยรวม 69.0 mm
ความยาวเกลียว 36.0 mm
วัสดุฐาน สแตนเลส
วัสดุตัวเรือน สแตนเลส
สี สีเทา
จบ ธรรมชาติ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา