Menu Search

ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 32.0 mm | 1.26 in ; ขนาดเกลียว - M8 ; ความสูงโดยรวม - 24.0 mm | 0.945 in ; PA; สีดำ

รหัสรายการ:

1340372

288 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5 - 249 114.0742 ฿
250 - 499 108.3678 ฿
500 + 102.9514 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5

ราคารวมทั้งหมด:

570.37 ฿

5 x 114.0742 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M8
ความสูงโดยรวม 24.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา