Menu Search

ลูกบิดขึ้นลาย - อินเสิร์ตเกลียว

มีในสต็อก

ลูกบิดมือจับตัวเมียมีสันหยาบรอบด้านนอกของด้ามจับทำให้มีพื้นผิวการจับยึดที่ดีและสะดวกสบาย ลูกบิดที่ทนทานเหล่านี้ยึดเข้ากับการใช้งานตัวผู้และทนทานต่อน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิง และจาระบี

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด ขนาดเกลียว วัสดุเกลียว ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
105.5258 ฿ - 116.9296 ฿ 318 มีในสต็อก
M6
ทองเหลือง
24.0 mm
77.6363 ฿ - 86.0241 ฿ 2016 มีในสต็อก
M6
เหล็กกล้า
24.0 mm
102.9514 ฿ - 114.0742 ฿ 288 มีในสต็อก
M8
เหล็กกล้า
24.0 mm
93.4571 ฿ - 103.5537 ฿ 5856 มีในสต็อก
M5
ทองเหลือง
17.0 mm
67.7137 ฿ - 75.0307 ฿ 9030 มีในสต็อก
M6
เหล็กกล้า
17.0 mm
127.4188 ฿ - 141.1873 ฿ 64728 มีในสต็อก
M8
ทองเหลือง
24.0 mm
65.9915 ฿ - 73.1167 ฿ 8445 มีในสต็อก
M5
เหล็กกล้า
17.0 mm
100.0112 ฿ - 110.8172 ฿ 2128 มีในสต็อก
M6
ทองเหลือง
17.0 mm
ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 32.0 mm | 1.26 in ; ขนาดเกลียว - M6 ; ความสูงโดยรวม - 24.0 mm | 0.945 in ; PA; สีดำ

1340367

ช่วงราคา
116.9296 ฿ - 105.5258 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
318 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความสูงโดยรวม
    24.0 mm
ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 32.0 mm | 1.26 in ; ขนาดเกลียว - M6 ; ความสูงโดยรวม - 24.0 mm | 0.945 in ; PA; สีดำ

1340371

ช่วงราคา
86.0241 ฿ - 77.6363 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2016 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความสูงโดยรวม
    24.0 mm
ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 32.0 mm | 1.26 in ; ขนาดเกลียว - M8 ; ความสูงโดยรวม - 24.0 mm | 0.945 in ; PA; สีดำ

1340372

ช่วงราคา
114.0742 ฿ - 102.9514 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
288 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความสูงโดยรวม
    24.0 mm
ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 22.0 mm | 0.866 in ; ขนาดเกลียว - M5 ; ความสูงโดยรวม - 17.0 mm | 0.669 in ; PA; สีดำ

1340365

ช่วงราคา
103.5537 ฿ - 93.4571 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5856 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ความสูงโดยรวม
    17.0 mm
ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 22.0 mm | 0.866 in ; ขนาดเกลียว - M6 ; ความสูงโดยรวม - 17.0 mm | 0.669 in ; PA; สีดำ

1340370

ช่วงราคา
75.0307 ฿ - 67.7137 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความสูงโดยรวม
    17.0 mm
ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 32.0 mm | 1.26 in ; ขนาดเกลียว - M8 ; ความสูงโดยรวม - 24.0 mm | 0.945 in ; PA; สีดำ

1340368

ช่วงราคา
141.1873 ฿ - 127.4188 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
64728 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความสูงโดยรวม
    24.0 mm
ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 22.0 mm | 0.866 in ; ขนาดเกลียว - M5 ; ความสูงโดยรวม - 17.0 mm | 0.669 in ; PA; สีดำ

1340369

ช่วงราคา
73.1167 ฿ - 65.9915 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8445 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ความสูงโดยรวม
    17.0 mm
ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 22.0 mm | 0.866 in ; ขนาดเกลียว - M6 ; ความสูงโดยรวม - 17.0 mm | 0.669 in ; PA; สีดำ

1340366

ช่วงราคา
110.8172 ฿ - 100.0112 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2128 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความสูงโดยรวม
    17.0 mm