Menu Search

ลูกบิดขึ้นลาย - อินเสิร์ตเกลียว

มีในสต็อก

ลูกบิดมือจับตัวเมียมีสันหยาบรอบด้านนอกของด้ามจับทำให้มีพื้นผิวการจับยึดที่ดีและสะดวกสบาย ลูกบิดที่ทนทานเหล่านี้ยึดเข้ากับการใช้งานตัวผู้และทนทานต่อน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิง และจาระบี

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด ขนาดเกลียว วัสดุเกลียว ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
318 มีในสต็อก
M6
ทองเหลือง
24.0 mm
2016 มีในสต็อก
M6
เหล็กกล้า
24.0 mm
288 มีในสต็อก
M8
เหล็กกล้า
24.0 mm
5856 มีในสต็อก
M5
ทองเหลือง
17.0 mm
9030 มีในสต็อก
M6
เหล็กกล้า
17.0 mm
64728 มีในสต็อก
M8
ทองเหลือง
24.0 mm
8445 มีในสต็อก
M5
เหล็กกล้า
17.0 mm
2128 มีในสต็อก
M6
ทองเหลือง
17.0 mm
ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 32.0 mm | 1.26 in ; ขนาดเกลียว - M6 ; ความสูงโดยรวม - 24.0 mm | 0.945 in ; PA; สีดำ

1340367


ระดับสินค้าคงคลัง
318 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความสูงโดยรวม
    24.0 mm
ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 32.0 mm | 1.26 in ; ขนาดเกลียว - M6 ; ความสูงโดยรวม - 24.0 mm | 0.945 in ; PA; สีดำ

1340371


ระดับสินค้าคงคลัง
2016 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความสูงโดยรวม
    24.0 mm
ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 32.0 mm | 1.26 in ; ขนาดเกลียว - M8 ; ความสูงโดยรวม - 24.0 mm | 0.945 in ; PA; สีดำ

1340372


ระดับสินค้าคงคลัง
288 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความสูงโดยรวม
    24.0 mm
ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 22.0 mm | 0.866 in ; ขนาดเกลียว - M5 ; ความสูงโดยรวม - 17.0 mm | 0.669 in ; PA; สีดำ

1340365


ระดับสินค้าคงคลัง
5856 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ความสูงโดยรวม
    17.0 mm
ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 22.0 mm | 0.866 in ; ขนาดเกลียว - M6 ; ความสูงโดยรวม - 17.0 mm | 0.669 in ; PA; สีดำ

1340370


ระดับสินค้าคงคลัง
9030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความสูงโดยรวม
    17.0 mm
ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 32.0 mm | 1.26 in ; ขนาดเกลียว - M8 ; ความสูงโดยรวม - 24.0 mm | 0.945 in ; PA; สีดำ

1340368


ระดับสินค้าคงคลัง
64728 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความสูงโดยรวม
    24.0 mm
ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 22.0 mm | 0.866 in ; ขนาดเกลียว - M5 ; ความสูงโดยรวม - 17.0 mm | 0.669 in ; PA; สีดำ

1340369


ระดับสินค้าคงคลัง
8445 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ความสูงโดยรวม
    17.0 mm
ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 22.0 mm | 0.866 in ; ขนาดเกลียว - M6 ; ความสูงโดยรวม - 17.0 mm | 0.669 in ; PA; สีดำ

1340366


ระดับสินค้าคงคลัง
2128 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความสูงโดยรวม
    17.0 mm