Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0.984 ฿ |
| 10000 - 39999 | 0.937 ฿ |
| 40000 + | 0.896 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 10.5 mm |
|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.413 in |
| ความสูงหัว | 8.1 mm |
| ความสูงหัว | 0.319 in |
| ขนาดเกลียว | M4 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง | 0.7 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง | 0.028 in |
| ความยาวเกลียว | 0.63 in |
| ความยาวเกลียว | 16.0 mm |
| รูปแบบหัว | Knurled Round Head |
| ประเภทไดรฟ์ | สกรูหัวแบน |
| ประเภทสกรู | สกรูหัวแม่มือ |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |