Menu Search

สกรูหัวขันด้วยแม่มือแบบหัวหยัก - เจาะรู/พลาสติก

มีในสต็อก

สกรูขันด้วยหัวแม่มือใช้งานง่ายและยึดได้ เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีพื้นที่จำกัดและไม่สามารถใช้เครื่องมือในการยึด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
19 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง ขนาดเกลียว ความสูงหัว เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความยาวเกลียว สั่งซื้อ
1.949 ฿ - 2.158 ฿ 374160 มีในสต็อก
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
6.0 mm
1.694 ฿ - 1.879 ฿ 461950 มีในสต็อก
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
1.958 ฿ - 2.176 ฿ 59814 มีในสต็อก
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
12.0 mm
1.434 ฿ - 1.587 ฿ 135464 มีในสต็อก
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
2.552 ฿ - 2.826 ฿ 91432 มีในสต็อก
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
16.0 mm
1.527 ฿ - 1.689 ฿ 43900 มีในสต็อก
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
4.352 ฿ - 4.826 ฿ 57010 มีในสต็อก
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
2.487 ฿ - 2.752 ฿ 13620 มีในสต็อก
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
10.0 mm
1.276 ฿ - 1.415 ฿ 288117 มีในสต็อก
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
2.125 ฿ - 2.352 ฿ 3528 มีในสต็อก
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
25.0 mm
1.142 ฿ - 1.267 ฿ 217282 มีในสต็อก
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
12.0 mm
1.429 ฿ - 1.578 ฿ 19243 มีในสต็อก
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
6.0 mm
1.211 ฿ - 1.336 ฿ 94823 มีในสต็อก
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
20.0 mm
0.896 ฿ - 0.984 ฿ 20776 มีในสต็อก
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
1.373 ฿ - 1.522 ฿ 1004069 มีในสต็อก
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
10.0 mm
1.443 ฿ - 1.596 ฿ 33514 มีในสต็อก
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
1.712 ฿ - 1.889 ฿ 378237 มีในสต็อก
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
20.0 mm
3.383 ฿ - 6.566 ฿ 1563 มีในสต็อก
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
35.0 mm
4.38 ฿ - 4.853 ฿ 31003 มีในสต็อก
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
45.0 mm
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Knurled Round Head สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 6.0 mm | 0.236 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.5 mm | 0.413 in

0330130000VR

ช่วงราคา
2.158 ฿ - 1.949 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
374160 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.5 mm
  • ความสูงหัว
    8.1 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Knurled Round Head สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.5 mm | 0.413 in

0330150000VR

ช่วงราคา
1.879 ฿ - 1.694 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
461950 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.5 mm
  • ความสูงหัว
    8.1 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Knurled Round Head สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 12.3 mm | 0.484 in

0330350000VR

ช่วงราคา
2.176 ฿ - 1.958 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
59814 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.3 mm
  • ความสูงหัว
    8.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    1.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    12.0 mm
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Knurled Round Head สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.5 mm | 0.413 in

0330270000VR

ช่วงราคา
1.587 ฿ - 1.434 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
135464 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.5 mm
  • ความสูงหัว
    8.1 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.8 mm
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Knurled Round Head สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 12.3 mm | 0.484 in

0330360000VR

ช่วงราคา
2.826 ฿ - 2.552 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
91432 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.3 mm
  • ความสูงหัว
    8.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    1.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Knurled Round Head สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.5 mm | 0.413 in

0330250000VR

ช่วงราคา
1.689 ฿ - 1.527 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43900 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.5 mm
  • ความสูงหัว
    8.1 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.8 mm
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Knurled Round Head สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 40.0 mm | 1.575 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.5 mm | 0.413 in

0330310000VR

ช่วงราคา
4.826 ฿ - 4.352 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
57010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.5 mm
  • ความสูงหัว
    8.1 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.8 mm
  • ความยาวเกลียว
    40.0 mm
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Knurled Round Head สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 12.3 mm | 0.484 in

0330340000VR

ช่วงราคา
2.752 ฿ - 2.487 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13620 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.3 mm
  • ความสูงหัว
    8.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    1.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Knurled Round Head สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.5 mm | 0.413 in

0330140000VR

ช่วงราคา
1.415 ฿ - 1.276 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
288117 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.5 mm
  • ความสูงหัว
    8.1 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    8.0 mm
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Knurled Round Head สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 25.0 mm | 0.984 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 12.3 mm | 0.484 in

0330390000VR

ช่วงราคา
2.352 ฿ - 2.125 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3528 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.3 mm
  • ความสูงหัว
    8.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    1.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Knurled Round Head สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M3; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.1 mm | 0.319 in

0330050000VR

ช่วงราคา
1.267 ฿ - 1.142 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
217282 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.1 mm
  • ความสูงหัว
    5.5 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.5 mm
  • ความยาวเกลียว
    12.0 mm
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Knurled Round Head สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M3; ความยาวเกลียว 6.0 mm | 0.236 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.1 mm | 0.319 in

0330020000VR

ช่วงราคา
1.578 ฿ - 1.429 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19243 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.1 mm
  • ความสูงหัว
    5.5 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.5 mm
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Knurled Round Head สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.5 mm | 0.413 in

0330180000VR

ช่วงราคา
1.336 ฿ - 1.211 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
94823 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.5 mm
  • ความสูงหัว
    8.1 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Knurled Round Head สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.5 mm | 0.413 in

0330170000VR

ช่วงราคา
0.984 ฿ - 0.896 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20776 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.5 mm
  • ความสูงหัว
    8.1 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Knurled Round Head สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M3; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.1 mm | 0.319 in

0330040000VR

ช่วงราคา
1.522 ฿ - 1.373 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1004069 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.1 mm
  • ความสูงหัว
    5.5 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.5 mm
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Knurled Round Head สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.5 mm | 0.413 in

0330160000VR

ช่วงราคา
1.596 ฿ - 1.443 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33514 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.5 mm
  • ความสูงหัว
    8.1 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    12.0 mm
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Knurled Round Head สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 12.3 mm | 0.484 in

0330370000VR

ช่วงราคา
1.889 ฿ - 1.712 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
378237 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.3 mm
  • ความสูงหัว
    8.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    1.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Knurled Round Pan Head สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 35.0 mm | 1.378 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.5 mm | 0.413 in

50M040070T035

ช่วงราคา
6.566 ฿ - 3.383 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1563 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.5 mm
  • ความสูงหัว
    8.1 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    35.0 mm
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Knurled Round Pan Head สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 45.0 mm | 1.772 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 12.3 mm | 0.484 in

50M060100T045

ช่วงราคา
4.853 ฿ - 4.38 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31003 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.3 mm
  • ความสูงหัว
    8.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    1.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    45.0 mm