Menu Search

บานพับทรงใบไม้และธงถอดแยกได้

มีในสต็อก

บานพับทรงใบไม้และธงเหมาะสำหรับการถอดประตูเมื่อมีช่องว่างในการเข้าถึงภายในตู้ยาก กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีให้เลือกทั้งทรงและวัสดุที่หลากหลาย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
22 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวโดยรวม วัสดุ ความหนาโดยรวม ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
280.0234 ฿ - 310.273 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
38.3 mm
PA GF
42.0 mm
31.5 mm
72.0102 ฿ - 79.7913 ฿ 9831 มีในสต็อก
48.0 mm
PA GF
15.0 mm
48.0 mm
75.0709 ฿ - 83.1821 ฿ 712 มีในสต็อก
48.0 mm
PA GF
15.5 mm
47.5 mm
68.0126 ฿ - 75.3609 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
50.0 mm
PA GF
50.0 mm
239.4987 ฿ - 265.376 ฿ 5041 มีในสต็อก
102.0 mm
PA GF
79.0 mm
134.0488 ฿ - 148.5356 ฿ 3520 มีในสต็อก
65.0 mm
PA GF
23.0 mm
64.0 mm
124.0146 ฿ - 137.4084 ฿ 22473 มีในสต็อก
20.0 mm
PA GF
20.0 mm
15.0 mm
67.9189 ฿ - 75.2538 ฿ 38055 มีในสต็อก
64.0 mm
PA GF
37.0 mm
248.9707 ฿ - 275.8652 ฿ 10682 มีในสต็อก
64.5 mm
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
17.0 mm
462.3333 ฿ - 512.2809 ฿ 150 มีในสต็อก
60.0 mm
สังกะสีอัลลอยหล่อ;สแตนเลส
15.0 mm
90.0 mm
576.1799 ฿ - 638.4327 ฿ 2465 มีในสต็อก
80.0 mm
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
8.0 mm
110.0 mm
192.3842 ฿ - 202.5076 ฿ 38 มีในสต็อก
40.0 mm
ไนลอน
5.2 mm
120.0 mm
223.2138 ฿ - 234.9657 ฿ 4256 มีในสต็อก
50.0 mm
ไนลอน
5.9 mm
100.0 mm
78.6089 ฿ - 82.7448 ฿ 11747 มีในสต็อก
30.0 mm
ไนลอน
3.0 mm
30.0 mm
99.8238 ฿ - 105.0796 ฿ 100 มีในสต็อก
50.0 mm
ไนลอน
5.9 mm
50.0 mm
228.2599 ฿ - 240.275 ฿ 196 มีในสต็อก
60.0 mm
ไนลอน
6.5 mm
60.0 mm
388.9935 ฿ - 409.4678 ฿ 800 มีในสต็อก
60.0 mm
ไนลอน
6.5 mm
60.0 mm
86.2115 ฿ - 90.7445 ฿ 436 มีในสต็อก
40.0 mm
ไนลอน
5.2 mm
40.0 mm
174.0336 ฿ - 183.1933 ฿ 124 มีในสต็อก
40.0 mm
ไนลอน
5.2 mm
80.0 mm
343.8154 ฿ - 380.9537 ฿ 750 มีในสต็อก
45.0 mm
Zamak
14.0 mm
47.0 mm
  • จาก 2
บานพับถอดแยกได้ - ความกว้างโดยรวม - 31.5 mm | 1.24 in; ความยาวโดยรวม - 38.3 mm | 1.508 in; วิธีติดตั้ง - เข็ม; จำนวนรูยึด - 0

466241

ช่วงราคา
310.273 ฿ - 280.0234 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงบาน
    สีเหลี่ยม
  • วัสดุ
    PA GF
  • วิธีติดตั้ง
    เข็ม
  • จำนวนรูยึด
    0
บานพับหมุนอิสระ - ความยาวโดยรวม - 48.0 mm | 1.89 in ; ความกว้างโดยรวม - 48.0 mm | 1.89 in ; วัสดุ - PA GF ; จำนวนรูยึด - 4

466235

ช่วงราคา
79.7913 ฿ - 72.0102 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9831 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงบาน
    สีเหลี่ยม
  • วัสดุ
    PA GF
  • วิธีติดตั้ง
    ยึดด้วยสกรู
  • จำนวนรูยึด
    4
บานพับหมุนอิสระ - ความยาวโดยรวม - 48.0 mm | 1.89 in ; ความกว้างโดยรวม - 47.5 mm | 1.87 in ; วัสดุ - PA GF ; จำนวนรูยึด - 4

498429

ช่วงราคา
83.1821 ฿ - 75.0709 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
712 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงบาน
    สีเหลี่ยม
  • วัสดุ
    PA GF
  • จำนวนรูยึด
    4
  • ความหนาของใบ
    10.3 mm
บานพับถอดแยกได้ - ความกว้างโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in; ความยาวโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in; วิธีติดตั้ง - ยึดด้วยสกรู; จำนวนรูยึด - 4

466237

ช่วงราคา
75.3609 ฿ - 68.0126 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • รูปทรงบาน
    สีเหลี่ยม
  • วัสดุ
    PA GF
  • วิธีติดตั้ง
    ยึดด้วยสกรู
บานพับถอดแยกได้ - ความกว้างโดยรวม - 79.0 mm | 3.11 in; ความยาวโดยรวม - 102.0 mm | 4.016 in; วิธีติดตั้ง - ยึดด้วยสกรู; จำนวนรูยึด - 4

466234

ช่วงราคา
265.376 ฿ - 239.4987 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5041 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • รูปทรงบาน
    สีเหลี่ยม
  • วัสดุ
    PA GF
  • วิธีติดตั้ง
    ยึดด้วยสกรู
บานพับถอดแยกได้ - ความกว้างโดยรวม - 64.0 mm | 2.52 in; ความยาวโดยรวม - 65.0 mm | 2.559 in; วิธีติดตั้ง - เข็ม; จำนวนรูยึด - 0

466240

ช่วงราคา
148.5356 ฿ - 134.0488 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3520 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงบาน
    สีเหลี่ยม
  • วัสดุ
    PA GF
  • วิธีติดตั้ง
    เข็ม
  • จำนวนรูยึด
    0
บานพับถอดแยกได้ - ความกว้างโดยรวม - 15.0 mm | 0.591 in; ความยาวโดยรวม - 20.0 mm | 0.787 in; วิธีติดตั้ง - เข็ม; จำนวนรูยึด - 0

466239

ช่วงราคา
137.4084 ฿ - 124.0146 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22473 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงบาน
    สีเหลี่ยม
  • วัสดุ
    PA GF
  • วิธีติดตั้ง
    เข็ม
  • จำนวนรูยึด
    0
บานพับถอดแยกได้ - ความกว้างโดยรวม - 37.0 mm | 1.457 in; ความยาวโดยรวม - 64.0 mm | 2.52 in; วิธีติดตั้ง - ยึดด้วยสกรู; จำนวนรูยึด - 2

466236

ช่วงราคา
75.2538 ฿ - 67.9189 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38055 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • รูปทรงบาน
    สีเหลี่ยม
  • วัสดุ
    PA GF
  • วิธีติดตั้ง
    ยึดด้วยสกรู
บานพับถอดแยกได้ - ความยาวโดยรวม - 64.5 mm | 2.539 in ; ความกว้างโดยรวม - 17.0 mm | 0.669 in ; ; วัสดุ - โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์

493121E

ช่วงราคา
275.8652 ฿ - 248.9707 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10682 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    พ่นสี
  • รูปทรงบาน
    หกเหลี่ยม
  • วัสดุ
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วิธีติดตั้ง
    Screw On
บานพับถอดแยกได้ - ความยาวโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in ; ความกว้างโดยรวม - 90.0 mm | 3.543 in ; ความหนาโดยรวม - 15.0 mm | 0.591 in ; วัสดุ - สังกะสีอัลลอยหล่อ;สแตนเลส

399115E

ช่วงราคา
512.2809 ฿ - 462.3333 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
150 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • จบ
    แผ่นโครม
  • รูปทรงบาน
    สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
  • วัสดุ
    สังกะสีอัลลอยหล่อ;สแตนเลส
  • วิธีติดตั้ง
    Screw On
บานพับถอดแยกได้ - 270 °; ความหนาของใบ - 15.0 mm | 0.591 in; โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์;

399122E

ช่วงราคา
638.4327 ฿ - 576.1799 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2465 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    Zamak
  • วิธีติดตั้ง
    Screw On
  • ความยาวโดยรวม
    80.0 mm
บานพับถอดแยกได้ - ความกว้างโดยรวม - 120.0 mm | 4.724 in; ความยาวโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in; วิธีติดตั้ง - ยึดด้วยสกรู; จำนวนรูยึด - 6

550060

ช่วงราคา
202.5076 ฿ - 192.3842 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงบาน
    สีเหลี่ยม
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วิธีติดตั้ง
    ยึดด้วยสกรู
  • จำนวนรูยึด
    6
บานพับถอดแยกได้ - ความกว้างโดยรวม - 100.0 mm | 3.937 in; ความยาวโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in; วิธีติดตั้ง - ยึดด้วยสกรู; จำนวนรูยึด - 6

550061

ช่วงราคา
234.9657 ฿ - 223.2138 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4256 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงบาน
    สีเหลี่ยม
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วิธีติดตั้ง
    ยึดด้วยสกรู
  • จำนวนรูยึด
    6
บานพับถอดแยกได้ - ความกว้างโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in; ความยาวโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in; วิธีติดตั้ง - ยึดด้วยสกรู; จำนวนรูยึด - 4

550054

ช่วงราคา
82.7448 ฿ - 78.6089 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11747 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงบาน
    สีเหลี่ยม
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วิธีติดตั้ง
    ยึดด้วยสกรู
  • จำนวนรูยึด
    4
บานพับถอดแยกได้ - ความกว้างโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in; ความยาวโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in; วิธีติดตั้ง - ยึดด้วยสกรู; จำนวนรูยึด - 4

550056

ช่วงราคา
105.0796 ฿ - 99.8238 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงบาน
    สีเหลี่ยม
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วิธีติดตั้ง
    ยึดด้วยสกรู
  • จำนวนรูยึด
    4
บานพับถอดแยกได้ - ความกว้างโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in; ความยาวโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in; วิธีติดตั้ง - สตัด; จำนวนรูยึด - 4

550057

ช่วงราคา
240.275 ฿ - 228.2599 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
196 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงบาน
    สีเหลี่ยม
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วิธีติดตั้ง
    ยึดด้วยสกรู
  • จำนวนรูยึด
    4
บานพับถอดแยกได้ - ความกว้างโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in; ความยาวโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in; วิธีติดตั้ง - สตัด; จำนวนรูยึด - 0

550058

ช่วงราคา
409.4678 ฿ - 388.9935 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงบาน
    สีเหลี่ยม
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วิธีติดตั้ง
    Stud
  • จำนวนรูยึด
    0
บานพับถอดแยกได้ - ความกว้างโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in; ความยาวโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in; วิธีติดตั้ง - ยึดด้วยสกรู; จำนวนรูยึด - 4

550055

ช่วงราคา
90.7445 ฿ - 86.2115 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
436 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงบาน
    สีเหลี่ยม
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วิธีติดตั้ง
    ยึดด้วยสกรู
  • จำนวนรูยึด
    4
บานพับถอดแยกได้ - ความกว้างโดยรวม - 80.0 mm | 3.15 in; ความยาวโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in; วิธีติดตั้ง - ยึดด้วยสกรู; จำนวนรูยึด - 6

550059

ช่วงราคา
183.1933 ฿ - 174.0336 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
124 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงบาน
    สีเหลี่ยม
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วิธีติดตั้ง
    ยึดด้วยสกรู
  • จำนวนรูยึด
    6
บานพับถอดแยกได้ - 180 °; ความหนาของใบ - 6.5 mm | 0.256 in; Zamak; สีดำ

1001225E

ช่วงราคา
380.9537 ฿ - 343.8154 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
750 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    พ่นสี
  • รูปทรงบาน
    สีเหลี่ยม
  • วัสดุ
    Zamak
  • วิธีติดตั้ง
    Open Holes