Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
บานพับทรงใบไม้และธงเหมาะสำหรับการถอดประตูเมื่อมีช่องว่างในการเข้าถึงภายในตู้ยาก กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีให้เลือกทั้งทรงและวัสดุที่หลากหลาย
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวโดยรวม | วัสดุ | ความหนาโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
462.3333 ฿ - 512.2809 ฿ | 150 มีในสต็อก |
2.362 in
60.0 mm
|
สังกะสีอัลลอยหล่อ;สแตนเลส
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
343.8154 ฿ - 380.9537 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
280.0234 ฿ - 310.273 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.508 in
38.3 mm
|
PA GF
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
72.0102 ฿ - 79.7913 ฿ | 1235 มีในสต็อก |
1.89 in
48.0 mm
|
PA GF
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
75.0709 ฿ - 83.1821 ฿ | 10 มีในสต็อก |
1.89 in
48.0 mm
|
PA GF
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
134.0488 ฿ - 148.5356 ฿ | 9984 มีในสต็อก |
2.047 in
52.0 mm
|
PA GF
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
124.0146 ฿ - 137.4084 ฿ | 13413 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
PA GF
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
68.0126 ฿ - 75.3609 ฿ | 6615 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
PA GF
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
67.9189 ฿ - 75.2538 ฿ | 55293 มีในสต็อก |
2.52 in
64.0 mm
|
PA GF
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
134.0488 ฿ - 148.5356 ฿ | 1 มีในสต็อก |
2.559 in
65.0 mm
|
PA GF
|
0.906 in
23.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
239.4987 ฿ - 265.376 ฿ | 30535 มีในสต็อก |
4.016 in
102.0 mm
|
PA GF
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
6150 มีในสต็อก |
1.378 in
35.0 mm
|
ไนลอน
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
576.1799 ฿ - 638.4327 ฿ | 1330 มีในสต็อก |
3.15 in
80.0 mm
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.315 in
8.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
248.9707 ฿ - 275.8652 ฿ | 8 มีในสต็อก |
2.539 in
64.5 mm
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
99.8238 ฿ - 105.0796 ฿ | 100 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
ไนลอน
|
0.232 in
5.9 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
388.9935 ฿ - 409.4678 ฿ | 800 มีในสต็อก |
2.362 in
60.0 mm
|
ไนลอน
|
0.256 in
6.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
192.3842 ฿ - 202.5076 ฿ | 38 มีในสต็อก |
1.575 in
40.0 mm
|
ไนลอน
|
0.205 in
5.2 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
86.2115 ฿ - 90.7445 ฿ | 691 มีในสต็อก |
1.575 in
40.0 mm
|
ไนลอน
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
174.0336 ฿ - 183.1933 ฿ | 124 มีในสต็อก |
1.575 in
40.0 mm
|
ไนลอน
|
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
78.6089 ฿ - 82.7448 ฿ | 17420 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
ไนลอน
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ