Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
บานพับทรงใบไม้และธงเหมาะสำหรับการถอดประตูเมื่อมีช่องว่างในการเข้าถึงภายในตู้ยาก กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีให้เลือกทั้งทรงและวัสดุที่หลากหลาย
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวโดยรวม | วัสดุ | ความหนาโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258.93 ฿ - 286.90 ฿ | 38160 มีในสต็อก |
2.539 in
64.5 mm
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 480.827 ฿ - 532.772 ฿ | 3000 มีในสต็อก |
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 6592 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
ไนลอน
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 70.733 ฿ - 78.375 ฿ | 16848 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
ไนลอนผสมแก้ว
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 139.411 ฿ - 154.477 ฿ | 12987 มีในสต็อก |
1.906 in
48.4 mm
|
ไนลอนผสมแก้ว
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 70.636 ฿ - 78.264 ฿ | 38631 มีในสต็อก |
2.52 in
64.0 mm
|
ไนลอนผสมแก้ว
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 249.079 ฿ - 275.991 ฿ | 9 มีในสต็อก |
4.016 in
102.0 mm
|
ไนลอนผสมแก้ว
|
0.453 in
11.5 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
| 291.224 ฿ - 322.684 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
ไนลอนผสมแก้ว
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
||
| 128.975 ฿ - 142.905 ฿ | 2745 มีในสต็อก |
|
ไนลอนผสมแก้ว
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 139.411 ฿ - 154.477 ฿ | 3520 มีในสต็อก |
2.559 in
65.0 mm
|
ไนลอนผสมแก้ว
|
0.906 in
23.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 74.891 ฿ - 82.983 ฿ | 4627 มีในสต็อก |
1.89 in
48.0 mm
|
ไนลอนผสมแก้ว
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 78.074 ฿ - 86.509 ฿ | 712 มีในสต็อก |
1.89 in
48.0 mm
|
ไนลอนผสมแก้ว
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 404.553 ฿ - 425.847 ฿ | 840 มีในสต็อก |
2.362 in
60.0 mm
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
0.256 in
6.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 180.995 ฿ - 190.521 ฿ | 2440 มีในสต็อก |
1.575 in
40.0 mm
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
0.224 in
5.7 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 232.142 ฿ - 244.364 ฿ | 2016 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 81.753 ฿ - 86.055 ฿ | 6272 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 103.817 ฿ - 109.283 ฿ | 1520 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
0.232 in
5.9 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 237.39 ฿ - 249.886 ฿ | 2856 มีในสต็อก |
2.362 in
60.0 mm
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
0.256 in
6.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 200.08 ฿ - 210.608 ฿ | 252 มีในสต็อก |
1.575 in
40.0 mm
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
0.224 in
5.7 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 89.66 ฿ - 94.374 ฿ | 4036 มีในสต็อก |
1.575 in
40.0 mm
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ