Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
บานพับทรงใบไม้ชนิดตัวยึดบนรูคว้านเป็นบานพับอเนกประสงค์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ และสามารถนำไปยึดติดบนพื้นผิวของประตูธรรมดาและแบบมีจุดหมุนได้ด้วย
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีรูตัวยึดบนรูคว้านหลากหลายรูปแบบให้เลือก โดยขึ้นอยู่กับ ความแข็งแรงของส่วนรองรับตามการใช้งาน และขึ้นอยู่กับตัวเลือกชนิดรูปทรงและจำนวนรูสำหรับยึดของบานพับทรงใบไม้ มีมุมหมุนที่แตกต่างกัน
มีตัวเลือกวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความหนาของใบ | ความยาวโดยรวม | จำนวนรูยึด | จบ | วัสดุ | รูปทรงบาน | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.8974 ฿ - 98.5032 ฿ | 6837 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
เงา
|
สแตนเลส
|
สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
78.2342 ฿ - 86.6844 ฿ | 88069 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
เงา
|
สแตนเลส
|
สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
87.1217 ฿ - 96.5356 ฿ | 21572 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
เงา
|
สแตนเลส
|
สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
598.6039 ฿ - 663.2748 ฿ | 19120 มีในสต็อก |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
เงา
|
สแตนเลส
|
สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
84.4581 ฿ - 93.5776 ฿ | 3741 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
เงา
|
สแตนเลส
|
สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
|
1.98 in
50.3 mm
|
||
72.8981 ฿ - 80.7728 ฿ | 1359 มีในสต็อก |
0.039 in
1.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
6
|
เงา
|
สแตนเลส
|
สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
128.0078 ฿ - 141.8432 ฿ | 53167 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
เงา
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
213.4028 ฿ - 236.4514 ฿ | 331 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
แผ่นโครม
|
สังกะสีอัลลอย
|
สีเหลี่ยม
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
184.0276 ฿ - 203.9085 ฿ | 3315 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
พ่นสี
|
สังกะสีอัลลอย
|
สีเหลี่ยม
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
481.3397 ฿ - 533.3352 ฿ | 1980 มีในสต็อก |
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0
|
พ่นสี
|
สังกะสีอัลลอย
|
สีเหลี่ยม
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
230.0044 ฿ - 254.8511 ฿ | 50 มีในสต็อก |
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
แผ่นโครม
|
สังกะสีอัลลอย
|
สีเหลี่ยม
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
359.4354 ฿ - 696.9555 ฿ | 97 มีในสต็อก |
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Zamak
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
สีเหลี่ยม
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
279.8182 ฿ - 310.041 ฿ | 209 มีในสต็อก |
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
แผ่นโครม
|
สังกะสีอัลลอย
|
สีเหลี่ยม
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
212.5015 ฿ - 223.6868 ฿ | 123947 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
พ่นสีดำ
|
เหล็กกล้า
|
สีเหลี่ยม
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
100.2789 ฿ - 100.2789 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
พ่นสี
|
สังกะสีอัลลอย
|
สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
410.552 ฿ - 410.552 ฿ | 2500 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
66.9508 ฿ - 66.9508 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.197 in
5.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
พ่นสี
|
สังกะสีอัลลอย
|
สีเหลี่ยม
|
1.567 in
39.8 mm
|
||
63.6626 ฿ - 63.6626 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.276 in
7.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
4
|
พ่นสี
|
สังกะสีอัลลอย
|
สีเหลี่ยม
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
341.8612 ฿ - 341.8612 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
76.8555 ฿ - 76.8555 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
โครเมี่ยมมันเงา
|
สังกะสีอัลลอย
|
สีเหลี่ยม
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ