บานพับทรงใบไม้ชนิดตัวยึดบนรูคว้านเป็นบานพับอเนกประสงค์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ และสามารถนำไปยึดติดบนพื้นผิวของประตูธรรมดาและแบบมีจุดหมุนได้ด้วย
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีรูตัวยึดบนรูคว้านหลากหลายรูปแบบให้เลือก โดยขึ้นอยู่กับ ความแข็งแรงของส่วนรองรับตามการใช้งาน และขึ้นอยู่กับตัวเลือกชนิดรูปทรงและจำนวนรูสำหรับยึดของบานพับทรงใบไม้ มีมุมหมุนที่แตกต่างกัน
มีตัวเลือกวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความหนาของใบ | ความยาวโดยรวม | จำนวนรูยึด | จบ | วัสดุ | รูปทรงบาน | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.5777 ฿ - 78.5777 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
244.6741 ฿ - 244.6741 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.059 in
1.5 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
2
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
2.366 in
60.1 mm
|
||
62.8907 ฿ - 62.8907 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.059 in
1.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
4
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
235.9829 ฿ - 235.9829 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
แผ่นโครม
|
สังกะสีอัลลอย
|
สีเหลี่ยม
|
2.343 in
59.5 mm
|
||
215.4462 ฿ - 215.4462 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.197 in
5.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
6
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
532.0592 ฿ - 532.0592 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.236 in
6.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
4
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
151.8149 ฿ - 151.8149 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.276 in
7.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
4
|
แผ่นโครม
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
161.9382 ฿ - 161.9382 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.098 in
2.5 mm
|
4.685 in
119.0 mm
|
6
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
86.3453 ฿ - 90.8917 ฿ | 24228 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
8
|
เงา
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
171.7671 ฿ - 180.8063 ฿ | 986 มีในสต็อก |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
5
|
พ่นสี
|
GF PA
|
สีเหลี่ยม
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
106.4002 ฿ - 106.4002 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.197 in
5.0 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
4
|
แผ่นโครม
|
สังกะสีอัลลอย
|
สีเหลี่ยม
|
1.831 in
46.5 mm
|
||
240.3196 ฿ - 240.3196 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.118 in
3.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
8
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
50.7953 ฿ - 50.7953 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.079 in
2.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
4
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
122.4129 ฿ - 122.4129 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.079 in
2.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
4
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
28.3669 ฿ - 28.3669 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
4
|
ผิวด้าน
|
PA
|
สีเหลี่ยม
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
61.3827 ฿ - 61.3827 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.059 in
1.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
123.4212 ฿ - 123.4212 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
8
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
172.1508 ฿ - 172.1508 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.098 in
2.5 mm
|
3.13 in
79.5 mm
|
6
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
296.451 ฿ - 296.451 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
161.4118 ฿ - 161.4118 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.079 in
2.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
6
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ