Menu Search

บานพับทรงใบไม้ - ตัวยึดบนรูคว้าน

มีในสต็อก

บานพับทรงใบไม้ชนิดตัวยึดบนรูคว้านเป็นบานพับอเนกประสงค์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ และสามารถนำไปยึดติดบนพื้นผิวของประตูธรรมดาและแบบมีจุดหมุนได้ด้วย

กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีรูตัวยึดบนรูคว้านหลากหลายรูปแบบให้เลือก โดยขึ้นอยู่กับ ความแข็งแรงของส่วนรองรับตามการใช้งาน และขึ้นอยู่กับตัวเลือกชนิดรูปทรงและจำนวนรูสำหรับยึดของบานพับทรงใบไม้ มีมุมหมุนที่แตกต่างกัน

มีตัวเลือกวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง

  • วัสดุ: โพลีเอไมด์ (PA), เหล็กกล้า, สแตนเลส และสังกะสีอัลลอยด์หล่อ
  • ตัวเลือกพื้นผิว: ปัดด้วยแปรง โครเมียมมันวาว ผิวกระจก ผิวด้าน ชุบโครเมียม ซาติน ชุบสังกะสี และขัดเงา
  • สี: ดำ ใส เทา ธรรมชาติ เงิน และขาว
  • ตัวเลือกมุมหมุนของบานพับ: 100, 180, 240 และ 270 องศา

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
95 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความหนาของใบ ความยาวโดยรวม จำนวนรูยึด จบ วัสดุ รูปทรงบาน ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
56.7248 ฿ - 56.7248 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
1.5 mm
35.0 mm
4
สแตนเลส
สแตนเลส
สีเหลี่ยม
38.0 mm
231.0484 ฿ - 256.0066 ฿ 910 มีในสต็อก
50.0 mm
6
พ่นสีดำ
สังกะสีอัลลอย
สีเหลี่ยม
76.0 mm
127.1422 ฿ - 133.8346 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
5.0 mm
40.0 mm
4
พ่นสีดำ
GF PA
สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
40.0 mm
1,271.1455 ฿ - 1,408.4736 ฿ 14925 มีในสต็อก
6.0 mm
50.0 mm
4
เงา
สแตนเลส
สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
50 mm
213.4028 ฿ - 236.4514 ฿ 22169 มีในสต็อก
6.0 mm
50.0 mm
4
พ่นสีดำ
สังกะสีอัลลอย
สีเหลี่ยม
63.0 mm
127.111 ฿ - 140.8438 ฿ 9232 มีในสต็อก
5.0 mm
40.0 mm
4
พ่นสีดำ
Zamak;Stainless Steel
สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
40.0 mm
230.0044 ฿ - 254.8466 ฿ 60 มีในสต็อก
50.0 mm
4
พ่นสีดำ
สแตนเลส
สีเหลี่ยม
76.0 mm
196.8056 ฿ - 218.0652 ฿ 4098 มีในสต็อก
50.0 mm
4
แผ่นโครม
Zamak ZnAl4Cu1;Stainless Steel
สีเหลี่ยม
50.0 mm
116.7556 ฿ - 122.8992 ฿ 439 มีในสต็อก
50.0 mm
4
พ่นสีดำ
Zamak ZnAl4Cu1;Stainless Steel
สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
50.0 mm
481.3486 ฿ - 533.3441 ฿ 162 มีในสต็อก
8.0 mm
60.0 mm
6
แผ่นโครม
สังกะสีอัลลอย
สีเหลี่ยม
120.0 mm
177.8349 ฿ - 197.0466 ฿ 18435 มีในสต็อก
5.0 mm
40.0 mm
4
แผ่นโครม
สังกะสีอัลลอย
สีเหลี่ยม
40.0 mm
204.0959 ฿ - 214.8394 ฿ 730 มีในสต็อก
5.9 mm
75.0 mm
5
พ่นสี
GF PA
สีเหลี่ยม
50.0 mm
45.7002 ฿ - 48.1094 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
1.5 mm
69.5 mm
6
เงา
สแตนเลส
มุม
40.0 mm
39.6101 ฿ - 41.6981 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
1.5 mm
40.0 mm
5
เงา
สแตนเลส
มุม
55.0 mm
70.5424 ฿ - 70.5424 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
2.0 mm
175.0 mm
8
เงา
สแตนเลส
มุม
38.0 mm
  • จาก 5
บานพับ - ความยาวโดยรวม - 35.0 mm | 1.378 in ; ความกว้างโดยรวม - 38.0 mm | 1.496 in ; สแตนเลส

20042295

ช่วงราคา
56.7248 ฿ - 56.7248 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    1.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    35.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    4.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    38.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
บานพับหมุนอิสระ - ความยาวโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; ความกว้างโดยรวม - 76.0 mm | 2.992 in ; สังกะสีอัลลอย

099126E

ช่วงราคา
256.0066 ฿ - 231.0484 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
910 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    11.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    76.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    พ่นสีดำ
บานพับปีกสั้นและยาว - ความยาวโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in; ความกว้างโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in; สีดำ; GF PA

299203E

ช่วงราคา
133.8346 ฿ - 127.1422 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    5.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    40.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    9.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    40.0 mm
  • สี
    สีดำ
บานพับหมุนอิสระ - ความยาวโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; ความกว้างโดยรวม - 50 mm | 1.969 in ; สแตนเลส

099404E

ช่วงราคา
1,408.4736 ฿ - 1,271.1455 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14925 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    6.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    11.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    50 mm
  • สี
    สีเงิน
บานพับหมุนอิสระ - ความยาวโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; ความกว้างโดยรวม - 63.0 mm | 2.48 in ; สังกะสีอัลลอย

099127E

ช่วงราคา
236.4514 ฿ - 213.4028 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22169 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    6.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    11.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    63.0 mm
  • สี
    สีดำ
บานพับหมุนอิสระ - ความยาวโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in ; ความกว้างโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in ; Zamak;Stainless Steel

299123E

ช่วงราคา
140.8438 ฿ - 127.111 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9232 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    5.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    40.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    9.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    40.0 mm
  • สี
    สีดำ
บานพับหมุนอิสระ - ความยาวโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; ความกว้างโดยรวม - 76.0 mm | 2.992 in ; สแตนเลส

0991210E

ช่วงราคา
254.8466 ฿ - 230.0044 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    11.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    76.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    พ่นสีดำ
บานพับปีกสั้นและยาว - 270 °; ความหนาของใบ - 11.0 mm | 0.433 in; Zamak ZnAl4Cu1;Stainless Steel; สีเงิน

099114E

ช่วงราคา
218.0652 ฿ - 196.8056 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4098 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    11.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    50.0 mm
  • สี
    สีเงิน
  • จบ
    แผ่นโครม
บานพับปีกสั้นและยาว - ความยาวโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in; ความกว้างโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in; สีดำ; Zamak ZnAl4Cu1;Stainless Steel

099124E

ช่วงราคา
122.8992 ฿ - 116.7556 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
439 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    11.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    50.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    พ่นสีดำ
Leaf Hinge 120.0 mm 60.0 mm 8.0 mm Silver

399116E

ช่วงราคา
533.3441 ฿ - 481.3486 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
162 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    8.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    60.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    15.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    120.0 mm
  • สี
    สีเงิน
บานพับหมุนอิสระ - ความยาวโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in ; ความกว้างโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in ; สังกะสีอัลลอย

299113E

ช่วงราคา
197.0466 ฿ - 177.8349 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18435 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    5.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    40.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    9.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    40.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
บานพับหมุนอิสระ - ความยาวโดยรวม - 75.0 mm | 2.953 in ; ความกว้างโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; วัสดุ - GF PA ; จำนวนรูยึด - 5

550063

ช่วงราคา
214.8394 ฿ - 204.0959 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
730 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    5.9 mm
  • ความยาวโดยรวม
    75.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    6.4 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    50.0 mm
  • สี
    สีดำ
บานพับหมุนอิสระ - ความยาวโดยรวม - 69.5 mm | 2.736 in ; ความกว้างโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in ; วัสดุ - สแตนเลส ; จำนวนรูยึด - 6

1287383

ช่วงราคา
48.1094 ฿ - 45.7002 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    1.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    69.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    40.0 mm
  • สี
    สีเงิน
  • จบ
    เงา
บานพับหมุนอิสระ - ความยาวโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in ; ความกว้างโดยรวม - 55.0 mm | 2.165 in ; วัสดุ - สแตนเลส ; จำนวนรูยึด - 5

1284316

ช่วงราคา
41.6981 ฿ - 39.6101 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    1.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    40.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    55.0 mm
  • สี
    สีเงิน
  • จบ
    เงา
บานพับหมุนอิสระ - ความยาวโดยรวม - 175.0 mm | 6.89 in ; ความกว้างโดยรวม - 38.0 mm | 1.496 in ; วัสดุ - สแตนเลส ; จำนวนรูยึด - 8

1285101

ช่วงราคา
70.5424 ฿ - 70.5424 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    2.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    175.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    38.0 mm
  • สี
    สีเงิน
  • จบ
    เงา