บานพับแบบใบไม้ที่ทำจากโลหะล้วนนั้นเหมาะสำหรับใช้ยึดกับประตูที่ยึดแบบฝังที่มีการติดตั้งแกนเชื่อมแบบเกลียวไว้
บานพับมีมุมหมุนสูงสุด 180 องศา และสามารถยึดด้วยสกรูโดยใช้แกนยึดแบบเกลียวขนาด M5, M6 และ M8
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวโดยรวม | จำนวนรูยึด | วัสดุ | ความหนาโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517.864 ฿ - 573.809 ฿ | 34 มีในสต็อก |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 364.477 ฿ - 364.477 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.008 in
51.0 mm
|
4
|
สแตนเลส
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 273.049 ฿ - 273.049 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
สแตนเลส
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 235.344 ฿ - 235.344 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
สแตนเลส
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 256.317 ฿ - 284.004 ฿ | 1929 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
0
|
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 320.573 ฿ - 355.201 ฿ | 10 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 635.559 ฿ - 704.213 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
5.906 in
150.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 519.998 ฿ - 576.175 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.362 in
60.0 mm
|
0
|
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 526.104 ฿ - 582.936 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
4.331 in
110.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 420.176 ฿ - 465.57 ฿ | 4 มีในสต็อก |
3.346 in
85.0 mm
|
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
||
| 106.619 ฿ - 118.141 ฿ | 42513 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 411.346 ฿ - 455.789 ฿ | 10 มีในสต็อก |
2.756 in
70.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 268.785 ฿ - 297.827 ฿ | 850 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 771.828 ฿ - 855.206 ฿ | 400 มีในสต็อก |
2.362 in
60.0 mm
|
0
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 517.845 ฿ - 573.79 ฿ | 10 มีในสต็อก |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ