Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 7.823 ฿ |
| 10000 - 39999 | 7.438 ฿ |
| 40000 + | 7.062 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | โปร่งใส |
|---|---|
| ประเภทส่วนประกอบ | ฝาครอบเลนส์ |
| วัสดุเต็ม | โพลีคาร์บอนเนต |
| วัสดุ | PC |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 11.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.433 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 7.6 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 0.299 in |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 248 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 120 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| ความสูงโดยรวม | 13.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.512 in |
| ความหนาแผง | 4.5 mm |
| ความหนาแผง | 0.177 in |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
| ปริมาณแพ็คเกจ | 1000 |