Menu Search

ที่ยึดเลนส์ LED

มีในสต็อก

ฝาครอบเลนส์ LED เหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อยึดไฟ LED T-1 3/4 มาตรฐานในขณะที่ส่งแสงที่มุม 10 มีหรือไม่มีโอริงซีล

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุ ประเภท LED ที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
7.062 ฿ - 7.823 ฿ 6625 มีในสต็อก
PC
27.785 ฿ - 30.787 ฿ 1014 มีในสต็อก
PC
5.044 ฿ - 5.591 ฿ 100 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
3.745 ฿ - 4.148 ฿ 120 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
ที่ยึดเลนส์ LED - โปร่งใส; PC; อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 120 °C | 248 °F

LEDC-1

ช่วงราคา
7.823 ฿ - 7.062 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6625 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    โปร่งใส
  • ประเภทส่วนประกอบ
    ฝาครอบเลนส์
  • วัสดุเต็ม
    โพลีคาร์บอนเนต
  • วัสดุ
    PC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    11.0 mm
ที่ยึดเลนส์ LED - โปร่งใส; PC; อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 120 °C | 248 °F

LEDC-2

ช่วงราคา
30.787 ฿ - 27.785 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1014 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    โปร่งใส
  • ประเภทส่วนประกอบ
    ฝาครอบเลนส์
  • วัสดุเต็ม
    โพลีคาร์บอนเนต
  • วัสดุ
    PC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    11.0 mm
LED Lens Holder Nylon 6/6 3.1 mm

LEDHPM-3H-01

ช่วงราคา
5.591 ฿ - 5.044 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    โปร่งใส
  • ประเภทส่วนประกอบ
    LED Holder
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    5.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    3.1 mm
LED Lens Holder Nylon 6/6 5.10 mm

LEDHPM-5A-01

ช่วงราคา
4.148 ฿ - 3.745 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    โปร่งใส
  • ประเภทส่วนประกอบ
    LED Holder
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.10 mm