Menu Search

มือจับลูกบิดแบบมีกลีบ

มีในสต็อก

ล้อและลูกบิดมือจับตัวผู้หลายแฉกมีขอบแบบเปลือกหอยเพื่อให้จับได้ถนัดมือสูงสุด ลูกบิดหลายแฉกที่ทนทานเหล่านี้ทนต่อแรงกระแทกและสารเคมีและให้ลักษณะที่เป็นระเบียบสำหรับงานการตกแต่งที่ต้องมีการปรับแต่ง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
133 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวสตัด เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด ขนาดเกลียว วัสดุสตัด ประเภทตัวยึด ความยาวเกลียว สั่งซื้อ
253.909 ฿ - 267.268 ฿ 775 มีในสต็อก
10.0 mm
32.0 mm
M6
สแตนเลส 303
205.908 ฿ - 216.747 ฿ 2450 มีในสต็อก
20.0 mm
32.0 mm
M6
Galvanised Steel
259.574 ฿ - 273.23 ฿ 50 มีในสต็อก
16.0 mm
32.0 mm
M6
สแตนเลส 303
796.852 ฿ - 838.794 ฿ 110 มีในสต็อก
30.0 mm
50.0 mm
M10
สแตนเลส 303
219.995 ฿ - 231.576 ฿ 17820 มีในสต็อก
10.0 mm
25.0 mm
M5
สแตนเลส 303
112.958 ฿ - 125.161 ฿ 37525 มีในสต็อก
10.0 mm
25.0 mm
M5
Galvanised Steel
248.383 ฿ - 261.463 ฿ 100 มีในสต็อก
16.0 mm
40.0 mm
M8
Galvanised Steel
254.095 ฿ - 267.467 ฿ 300 มีในสต็อก
20.0 mm
40.0 mm
M8
Galvanised Steel
130.182 ฿ - 137.03 ฿ 7740 มีในสต็อก
16.0 mm
25.0 mm
M6
Galvanised Steel
379.72 ฿ - 399.704 ฿ 140 มีในสต็อก
40.0 mm
50.0 mm
M10
Galvanised Steel
131.973 ฿ - 138.919 ฿ 50 มีในสต็อก
6.0 mm
25.0 mm
M4
Galvanised Steel
476.265 ฿ - 501.331 ฿ 90 มีในสต็อก
50.0 mm
60.0 mm
M12
Galvanised Steel
203.954 ฿ - 214.686 ฿ 1443 มีในสต็อก
16.0 mm
25.0 mm
M5
สแตนเลส 303
254.095 ฿ - 267.467 ฿ 132 มีในสต็อก
40.0 mm
40.0 mm
M6
Galvanised Steel
1,467.481 ฿ - 1,626.018 ฿ 20 มีในสต็อก
50.0 mm
60.0 mm
M12
สแตนเลส 303
449.863 ฿ - 498.463 ฿ 3420 มีในสต็อก
30.0 mm
40.0 mm
M8
สแตนเลส 303
369.669 ฿ - 409.602 ฿ 268 มีในสต็อก
16.0 mm
40.0 mm
M8
สแตนเลส 303
209.504 ฿ - 220.528 ฿ 444 มีในสต็อก
30.0 mm
32.0 mm
M8
Galvanised Steel
193.045 ฿ - 213.902 ฿ 120 มีในสต็อก
M8
เหล็กกล้า
173.831 ฿ - 192.609 ฿ 1890 มีในสต็อก
25.0 mm
M8
เหล็กกล้า
  • จาก 7
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 32.0 mm | 1.26 in; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 10.0 mm | 0.394 in

1219017

ช่วงราคา
267.268 ฿ - 253.909 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
775 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    32.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    10.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 32.0 mm | 1.26 in; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 20.0 mm | 0.787 in

1219012

ช่วงราคา
216.747 ฿ - 205.908 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2450 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    32.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    20.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 32.0 mm | 1.26 in; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 16.0 mm | 0.63 in

1219018

ช่วงราคา
273.23 ฿ - 259.574 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    32.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    16.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 50.0 mm | 1.969 in; ขนาดเกลียว M10; ความยาวสตัด 30.0 mm | 1.181 in

1219044

ช่วงราคา
838.794 ฿ - 796.852 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    50.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    30.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 25.0 mm | 0.984 in; ขนาดเกลียว M5; ความยาวสตัด 10.0 mm | 0.394 in

1219007

ช่วงราคา
231.576 ฿ - 219.995 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17820 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    25.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    10.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 25.0 mm | 0.984 in; ขนาดเกลียว M5; ความยาวสตัด 10.0 mm | 0.394 in

1218998

ช่วงราคา
125.161 ฿ - 112.958 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37525 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    25.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    10.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 16.0 mm | 0.63 in

1219026

ช่วงราคา
261.463 ฿ - 248.383 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    40.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    16.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 20.0 mm | 0.787 in

1219027

ช่วงราคา
267.467 ฿ - 254.095 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
300 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    40.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    20.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 25.0 mm | 0.984 in; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 16.0 mm | 0.63 in

1219001

ช่วงราคา
137.03 ฿ - 130.182 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7740 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    25.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    16.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 50.0 mm | 1.969 in; ขนาดเกลียว M10; ความยาวสตัด 40.0 mm | 1.575 in

1219040

ช่วงราคา
399.704 ฿ - 379.72 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
140 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    50.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    40.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 25.0 mm | 0.984 in; ขนาดเกลียว M4; ความยาวสตัด 6.0 mm | 0.236 in

1218997

ช่วงราคา
138.919 ฿ - 131.973 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    25.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    6.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 60.0 mm | 2.362 in; ขนาดเกลียว M12; ความยาวสตัด 50.0 mm | 1.969 in

1219050

ช่วงราคา
501.331 ฿ - 476.265 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
90 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    60.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    50.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 25.0 mm | 0.984 in; ขนาดเกลียว M5; ความยาวสตัด 16.0 mm | 0.63 in

1219008

ช่วงราคา
214.686 ฿ - 203.954 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1443 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    25.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    16.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 40.0 mm | 1.575 in

1219025

ช่วงราคา
267.467 ฿ - 254.095 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
132 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    40.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    40.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 60.0 mm | 2.362 in; ขนาดเกลียว M12; ความยาวสตัด 50.0 mm | 1.969 in

1219055

ช่วงราคา
1,626.018 ฿ - 1,467.481 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    60.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    50.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 30.0 mm | 1.181 in

1219034

ช่วงราคา
498.463 ฿ - 449.863 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3420 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    40.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    30.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 16.0 mm | 0.63 in

1219032

ช่วงราคา
409.602 ฿ - 369.669 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
268 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    40.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    16.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 32.0 mm | 1.26 in; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 30.0 mm | 1.181 in

1219015

ช่วงราคา
220.528 ฿ - 209.504 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
444 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    32.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    30.0 mm
ลูกบิด 4 แฉก - ; ขนาดเกลียว M8

460564

ช่วงราคา
213.902 ฿ - 193.045 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
ลูกบิด 4 แฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 25.0 mm | 0.984 in

460561

ช่วงราคา
192.609 ฿ - 173.831 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1890 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    25.0 mm