ล้อและลูกบิดมือจับตัวผู้หลายแฉกมีขอบแบบเปลือกหอยเพื่อให้จับได้ถนัดมือสูงสุด ลูกบิดหลายแฉกที่ทนทานเหล่านี้ทนต่อแรงกระแทกและสารเคมีและให้ลักษณะที่เป็นระเบียบสำหรับงานการตกแต่งที่ต้องมีการปรับแต่ง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวสตัด | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด | ขนาดเกลียว | วัสดุสตัด | ประเภทตัวยึด | ความยาวเกลียว | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.045 ฿ - 213.902 ฿ | 120 มีในสต็อก |
|
|
M8
|
เหล็กกล้า
|
|
|
||
| 212.353 ฿ - 235.293 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
M10
|
เหล็กกล้า
|
|
|
||
| 173.831 ฿ - 192.609 ฿ | 1890 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
|
M8
|
เหล็กกล้า
|
|
|
||
| 764.451 ฿ - 847.039 ฿ | 134 มีในสต็อก |
|
|
M12
|
เหล็กกล้า
|
|
|
||
| 220.737 ฿ - 244.582 ฿ | 30 มีในสต็อก |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M12
|
เหล็กกล้า
|
|
|
||
| 60.887 ฿ - 67.467 ฿ | 360 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
|
M8
|
|
|
|
||
| 40.902 ฿ - 45.319 ฿ | 15208 มีในสต็อก |
1.378 in
35.0 mm
|
|
M6
|
|
|
|
||
| 71.48 ฿ - 79.201 ฿ | 7610 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
|
M8
|
|
|
|
||
| 173.863 ฿ - 192.646 ฿ | 69 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
|
|
|
||
| 72.39 ฿ - 80.213 ฿ | 737 มีในสต็อก |
0.591 in
15.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
|
|
|
||
| 95.247 ฿ - 105.538 ฿ | 6374 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
|
|
|
||
| 41.092 ฿ - 45.533 ฿ | 17610 มีในสต็อก |
1.378 in
35.0 mm
|
|
M6
|
|
|
|
||
| 117.765 ฿ - 130.488 ฿ | 56 มีในสต็อก |
1.378 in
35.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
|
|
|
||
| 76.111 ฿ - 84.333 ฿ | 243 มีในสต็อก |
|
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
เหล็กกล้า
|
|
|
||
| 125.036 ฿ - 138.543 ฿ | 19 มีในสต็อก |
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
|
|
|
||
| 82.997 ฿ - 91.961 ฿ | 7378 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
|
M6
|
เหล็กกล้า
|
|
|
||
| 43.658 ฿ - 48.373 ฿ | 6810 มีในสต็อก |
0.591 in
15.0 mm
|
|
M8
|
|
|
|
||
| 225.382 ฿ - 249.733 ฿ | 682 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
|
M12
|
เหล็กกล้า
|
|
|
||
| 50.071 ฿ - 55.481 ฿ | 510 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
|
M8
|
|
|
|
||
| 44.721 ฿ - 49.551 ฿ | 9019 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
|
M8
|
|
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ