ล้อและลูกบิดมือจับตัวผู้หลายแฉกมีขอบแบบเปลือกหอยเพื่อให้จับได้ถนัดมือสูงสุด ลูกบิดหลายแฉกที่ทนทานเหล่านี้ทนต่อแรงกระแทกและสารเคมีและให้ลักษณะที่เป็นระเบียบสำหรับงานการตกแต่งที่ต้องมีการปรับแต่ง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวสตัด | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด | ขนาดเกลียว | วัสดุสตัด | ประเภทตัวยึด | ความยาวเกลียว | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.045 ฿ - 213.902 ฿ | 120 มีในสต็อก |
|
|
M8
|
เหล็กกล้า
|
|
|
||
| 276.645 ฿ - 291.206 ฿ | 850 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
สแตนเลส 303
|
|
|
||
| 253.909 ฿ - 267.268 ฿ | 775 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
สแตนเลส 303
|
|
|
||
| 264.595 ฿ - 278.52 ฿ | 375 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
สแตนเลส 303
|
|
|
||
| 374.49 ฿ - 394.197 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.756 in
70.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Galvanised Steel
|
|
|
||
| 205.908 ฿ - 216.747 ฿ | 2450 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Galvanised Steel
|
|
|
||
| 259.574 ฿ - 273.23 ฿ | 50 มีในสต็อก |
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
สแตนเลส 303
|
|
|
||
| 369.669 ฿ - 409.602 ฿ | 268 มีในสต็อก |
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
สแตนเลส 303
|
|
|
||
| 339.249 ฿ - 357.099 ฿ | 129 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Galvanised Steel
|
|
|
||
| 796.852 ฿ - 838.794 ฿ | 110 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
สแตนเลส 303
|
|
|
||
| 303.864 ฿ - 319.858 ฿ | 2550 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
สแตนเลส 303
|
|
|
||
| 254.095 ฿ - 267.467 ฿ | 132 มีในสต็อก |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Galvanised Steel
|
|
|
||
| 659.989 ฿ - 694.724 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
สแตนเลส 303
|
|
|
||
| 254.415 ฿ - 281.898 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Galvanised Steel
|
|
|
||
| 122.345 ฿ - 128.785 ฿ | 4 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Galvanised Steel
|
|
|
||
| 398.489 ฿ - 419.462 ฿ | 10 มีในสต็อก |
1.575 in
40.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Galvanised Steel
|
|
|
||
| 385.51 ฿ - 405.806 ฿ | 20 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Galvanised Steel
|
|
|
||
| 118.651 ฿ - 124.897 ฿ | 2100 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Galvanised Steel
|
|
|
||
| 251.515 ฿ - 264.748 ฿ | 2125 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
สแตนเลส 303
|
|
|
||
| 209.504 ฿ - 220.528 ฿ | 444 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Galvanised Steel
|
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ