Menu Search

สกรูเครื่องจักร - หัวบาก

มีในสต็อก

สกรูหัวบากเหมาะสำหรับงานที่มองไม่เห็นหัว ลักษณะหัวเหล่านี้มีขอบด้านนอกเป็นทรงกระบอก

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
128 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปแบบหัว ขนาดเกลียว สี วัสดุ ความยาวเกลียว ประเภทไดรฟ์ สั่งซื้อ
2.854 ฿ - 3.16 ฿ 139788 มีในสต็อก
Cheese Head
M5
ธรรมชาติ
PP
10.0 mm
สกรูหัวแบน
1.796 ฿ - 1.991 ฿ 703060 มีในสต็อก
Cheese Head
M2
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
25.0 mm
สกรูหัวแบน
1.29 ฿ - 1.429 ฿ 359200 มีในสต็อก
Cheese Head
M2
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
8.0 mm
สกรูหัวแบน
2.589 ฿ - 2.868 ฿ 149614 มีในสต็อก
Cheese Head
M4
ธรรมชาติ
PP
20.0 mm
สกรูหัวแบน
1.749 ฿ - 1.939 ฿ 50 มีในสต็อก
Cheese Head
M2
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
20.0 mm
สกรูหัวแบน
4.427 ฿ - 4.90 ฿ 332706 มีในสต็อก
Cheese Head
M8
ธรรมชาติ
PP
16.0 mm
สกรูหัวแบน
1.981 ฿ - 2.195 ฿ 3060 มีในสต็อก
Cheese Head
M3
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
42.0 mm
สกรูหัวแบน
3.466 ฿ - 3.842 ฿ 646 มีในสต็อก
Cheese Head
M6
ธรรมชาติ
PP
8.0 mm
สกรูหัวแบน
  • จาก 7
ธรรมชาติ PP สกรูหัวแบน Cheese Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.5 mm | 0.335 in; ความสูงหัว 3.3 mm | 0.13 in

0010280300VR

ช่วงราคา
3.16 ฿ - 2.854 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
139788 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.5 mm
  • ความสูงหัว
    3.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Cheese Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M2; ความยาวเกลียว 25.0 mm | 0.984 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 3.8 mm | 0.15 in; ความสูงหัว 1.3 mm | 0.051 in

50M020040D025

ช่วงราคา
1.991 ฿ - 1.796 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
703060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    3.8 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M2
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Cheese Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M2; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 3.8 mm | 0.15 in; ความสูงหัว 1.3 mm | 0.051 in

50M020040D008

ช่วงราคา
1.429 ฿ - 1.29 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
359200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    3.8 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    8.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M2
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PP สกรูหัวแบน Cheese Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.0 mm | 0.276 in; ความสูงหัว 2.6 mm | 0.102 in

0010220300VR

ช่วงราคา
2.868 ฿ - 2.589 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
149614 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    7.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.6 mm
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Cheese Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M2; ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 3.8 mm | 0.15 in; ความสูงหัว 1.3 mm | 0.051 in

50M020040D020

ช่วงราคา
1.939 ฿ - 1.749 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    3.8 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M2
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PP สกรูหัวแบน Cheese Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M8; ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 13.0 mm | 0.512 in; ความสูงหัว 5.0 mm | 0.197 in

0010680300VR

ช่วงราคา
4.90 ฿ - 4.427 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
332706 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    13.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Cheese Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M3; ความยาวเกลียว 42.0 mm | 1.654 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in; ความสูงหัว 2.4 mm | 0.094 in

50M030050D042

ช่วงราคา
2.195 ฿ - 1.981 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.4 mm
  • ความยาวเกลียว
    42.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PP สกรูหัวแบน Cheese Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in; ความสูงหัว 3.9 mm | 0.154 in

0010410300VR

ช่วงราคา
3.842 ฿ - 3.466 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
646 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.9 mm
  • ความยาวเกลียว
    8.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    ธรรมชาติ