Menu Search

ธรรมชาติ Reny หัวกากบาท Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 12.0 mm | 0.472 in;

สกรูเครื่องจักรขนาดมาตรฐานหัวจม พร้อมไดรฟ์แบบไขว้ ผลิตจากพลาสติกเกรด UL
รหัสรายการ:

1440043

10 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
25 - 249 81.93 ฿
250 - 999 77.832 ฿
1000 + 73.944 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 25

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 25

ราคารวมทั้งหมด:

2,048.25 ฿

25 x 81.93 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M6
สี ธรรมชาติ
ระดับสกรูหัวเทเปอร์ 90
วัสดุ Reny
ประเภทไดรฟ์ หัวกากบาท
ประเภทสกรู สกรูเครื่องจักร
รูปแบบหัว Countersunk Head
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 HB
รายละเอียด UL94 HB

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา