Menu Search

สีดำ Reny หัวกากบาท Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M2.6; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 5.2 mm | 0.205 in;

สกรูเครื่องจักรขนาดมาตรฐานหัวจม พร้อมไดรฟ์แบบไขว้ ผลิตจากพลาสติกเกรด UL
รหัสรายการ:

1440048

8800 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 13.02 ฿
1000 - 3999 12.366 ฿
4000 + 11.749 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

1,302.00 ฿

100 x 13.02 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M2.6
สี สีดำ
ระดับสกรูหัวเทเปอร์ 90
วัสดุ Reny
ประเภทไดรฟ์ หัวกากบาท
ประเภทสกรู สกรูเครื่องจักร
รูปแบบหัว Countersunk Head
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 HB
รายละเอียด UL94 HB

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา