Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
50MO20040H006
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
| ความสูงหัว | 1.2 mm |
|---|---|
| ความสูงหัว | 0.047 in |
| ความยาวเกลียว | 0.236 in |
| ความยาวเกลียว | 6.0 mm |
| ขนาดเกลียว | M2 |
| สี | ธรรมชาติ |
| ระดับสกรูหัวเทเปอร์ | 92 |
| วัสดุ | ไนลอน |
| ประเภทไดรฟ์ | สกรูหัวแบน |
| ประเภทสกรู | สกรูเครื่องจักร |
| รูปแบบหัว | Truss Head |