Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
สกรูหัวจมเหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่มีส่วนหัวยื่นออกมาให้เห็น
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รายละเอียด | ขนาดเกลียว | สี | วัสดุ | ความยาวเกลียว | ประเภทไดรฟ์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2897 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M8
|
สีดำ
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
|||
| 49963 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M5
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
|||
| 1030 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M5
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
|||
| 600 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M10
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
|||
| 1050 มีในสต็อก |
DIN 963, NF E 25-123
|
M2.5
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.177 in
4.5 mm
|
สกรูหัวแบน
|
|||
| 3242 มีในสต็อก |
DIN 963, NF E 25-123
|
M2
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.346 in
8.8 mm
|
สกรูหัวแบน
|
|||
| 2966 มีในสต็อก |
DIN 963, NF E 25-123
|
M2
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.425 in
10.8 mm
|
สกรูหัวแบน
|
|||
| 3200 มีในสต็อก |
DIN 963, NF E 25-123
|
M2.5
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.571 in
14.5 mm
|
สกรูหัวแบน
|
|||
| 2854 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M5
|
สีดำ
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
|||
| 16000 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M5
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
|||
| 239700 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M4
|
สีดำ
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
|||
| 3455 มีในสต็อก |
DIN 963, NF E 25-123
|
M2.5
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
สกรูหัวแบน
|
|||
| 1080 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M6
|
สีดำ
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
DIN 963, NF E 25-123
|
M2
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.15 in
3.8 mm
|
สกรูหัวแบน
|
|||
| 43 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M6
|
สีดำ
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
|||
| 360 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M8
|
สีดำ
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
|||
| 615 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M3
|
สีดำ
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
|||
| 15134 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M8
|
สีดำ
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
|||
| 4096 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M4
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M5
|
สีดำ
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
|||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ